vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  filtres cem et accessoires  ››  i1r

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Filtres CEM et Accessoires

Alimentations AC-DC

i1R

NOUVELLE 60A, 5-60V or 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module

Les modules FET ORing de la série i1R sont des dispositifs de puissance à haut rendement et à faibles pertes conçus pour remplacer les diodes traditionnelles dans les applications qui nécessitent une fonctionnalité ORing pour la redondance et le fonctionnement en parallèle. Grâce à des circuits avancés basés sur des MOSFET, la série i1R minimise les transitoires de courant inverse et les pertes de conduction, atteignant un rendement allant jusqu'à 99,5 %.

Cela permet de relever les défis critiques en matière de gestion thermique et de densité de puissance, en particulier dans les systèmes à courant élevé. Le format compact et blindé (26,3 mm × 26,3 mm × 10,1 mm, ≤20 g) prend en charge un courant de sortie allant jusqu'à 80 A avec un déclassement minimal, ce qui permet des performances fiables dans les environnements où l'espace est limité. Des caractéristiques telles qu'une large plage de tension d'entrée, une coupure rapide en cas de défaillance et un conditionnement conforme aux normes industrielles garantissent une intégration transparente dans les conceptions d'alimentation exigeantes.

i1R

Caractéristiques

  • 500 ns (typ) Fast Turn-Off Response
  • Low On Resistance, High Efficiency
  • Compact 1” x 1” Shielded Metal Package
  • Wide Input Voltage Range
  •  Supports Up to 80A Output

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
i1R60060A-000-R 60A, 5-60V ORing MOSFET Module Nouveau produit Faire une demande View PDF datasheet
i1R60060A-004-R 60A, 5-60V ORing MOSFET Module Nouveau produit Faire une demande View PDF datasheet
i1R60080A-000-R 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module Nouveau produit Faire une demande View PDF datasheet
i1R60080A-004-R 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module Nouveau produit Faire une demande View PDF datasheet
Part number
i1R60060A-000-R
Additional Information 60A, 5-60V ORing MOSFET Module
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i1R60060A-004-R
Additional Information 60A, 5-60V ORing MOSFET Module
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i1R60080A-000-R
Additional Information 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i1R60080A-004-R
Additional Information 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Nouveau produit

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

i1R Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

i1R Espace Nouveautés de TDK-Lambda

TDK présente des modules ORing robustes de 60 et 80A à réponse rapide avec un rendement pouvant atteindre 99,5 %
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP