vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  convertisseurs dc-dc  ››  edc

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

EDC

NOUVELLE 1,500 - 3,000W Programmable CVCC DC-DC Power Supplies

La série EDC des convertisseurs DC-DC compacts fournit jusqu’à 1 500 W ou 3 000 W, avec des plages de tension d’entrée flexibles de 70–220 VDC ou 160–420 VDC, et des options de sortie de 60 V ou 130 V.

Conçus pour la précision et la polyvalence, la tension et le courant de sortie sont entièrement programmables (CV/CC) de zéro à leur valeur maximale. Le contrôle s’effectue via une interface série RS485 utilisant le protocole MODBUS, ou par des signaux analogiques tels que 1–5 V ou 4–20 mA.

Pour une intégration système évolutive, jusqu’à trois unités peuvent être connectées en série et jusqu’à dix unités en parallèle, permettant à l’EDC de s’adapter à un large éventail de besoins en puissance. L’unité est logée dans un boîtier compact de 270 × 150 × 61 mm (10,6 × 5,9 × 2,4 pouces) et est conçue pour une fiabilité à long terme, avec des températures de condensateurs électrolytiques dimensionnées de manière conservatrice pour garantir une longue durée de vie sur le terrain.

Toutes les unités sont couvertes par une garantie de 7 ans, offrant une confiance dans les performances pour les applications exigeantes.

EDC

Caractéristiques

  • Flexible 1,500W / 3,000W output with wide DC input ranges
  • Fully programmable voltage and current (CV/CC) control
  • RS485 (MODBUS) and analog interface compatibility
  • Scalable design with series and parallel capability
  • Compact footprint with long-life design and 7-year warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
EDCL1500-60 1.5kW 60V / 25A
Enclosed Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
EDCM3000-60 3kW 60V / 50A
Enclosed Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
EDCL1500-130 1.5kW 130V / 11.6A
Enclosed Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
EDCM3000-130 3kW 130V / 23.2A
Enclosed Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
EDCL1500-60
Power 1.5kW
Outputs 60V / 25A
Construction Enclosed
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
EDCM3000-60
Power 3kW
Outputs 60V / 50A
Construction Enclosed
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
EDCL1500-130
Power 1.5kW
Outputs 130V / 11.6A
Construction Enclosed
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
EDCM3000-130
Power 3kW
Outputs 130V / 23.2A
Construction Enclosed
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Nouveau produit

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

EDC Téléchargements Techniques

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP