Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série DDSM de convertisseurs DC-DC propose des modèles haute performance avec une puissance de sortie de 120 W et 240 W dans un design compact et léger. La série DDSM est très flexible, avec une large plage d'entrée et de sortie qui lui permet d'être utilisée dans diverses applications.
La série de convertisseurs DC-DC est entièrement contrôlée numériquement. L'affichage à 7 segments indique les valeurs précises du système, l'état et les codes d'alarme, et le système peut être commandé directement à l'aide de trois boutons-poussoirs. Une interface de communication avancée est disponible pour le fonctionnement et la maintenance du DDSM avec l'outil logiciel PowerCMC utilisant la connexion Modbus via USB.
Un contact DC-OK supplémentaire offre d'autres possibilités de signalisation. Grâce à ses bornes enfichables, la série DDSM garantit une installation simplifiée et des performances fiables dans divers environnements industriels.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDSM120-0555-R0 | 120W | 5V - 55V / 5A | Enclosed | Faire une demande |
|
||
| DDSM240-0555-R0 | 240W | 5V - 55V / 10A | Enclosed | Faire une demande |
|
| Part number | |
|---|---|
| DDSM120-0555-R0 | |
| Power | 120W |
| Outputs | 5V - 55V / 5A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
| DDSM240-0555-R0 | |
| Power | 240W |
| Outputs | 5V - 55V / 10A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
TDK lance une gamme de convertisseurs DC-DC isolés programmables, à montage sur rail DIN, offrant des puissances de sortie de 120 W et 240 W et une large plage de conversion
Lire l'Article
Afin de télécharger notre logiciel, vous devrez accepter les termes et les conditions générales décrites dans notre contrat de licence d'utilisateur.
Lire le CLUF
DDSM120-0555-R0
DDSM240-0555-R0