Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
En ligne : 29 Oct 2026
TDK Corporation (TSE : 6762) a lancé la série TDK-Lambda EDC, des alimentations DC-DC programmables, conçues pour répondre à la demande croissante d’architectures de réseaux DC, dans un contexte d'utilisation accrue des énergies renouvelables et du stockage par batteries. Cette gamme compacte et à haute puissance, comprenant des modèles de 1,5 kW et 3 kW fonctionnant en tension constante (constant-voltage, CV) et en courant constant (constant-current, CC), facilite la mise en œuvre de connexions DC-DC.
De nombreuses sources d'énergie renouvelables produisent de l'électricité en courant continu (DC). Cependant, les architectures conventionnelles nécessitent souvent des conversions DC-AC-DC répétées, ce qui augmente les coûts et la complexité. La série EDC répond à ces préoccupations en prenant en charge des connexions DC-DC directes simplifiées. Cette approche optimisée réduit les étapes de conversion superflues, améliorant ainsi l'intégration aux systèmes d'alimentation distribués et aux architectures de réseau DC.
Pour une intégration système évolutive, il est possible de connecter jusqu'à trois unités EDC en série et jusqu'à dix unités en parallèle, permettant à l'EDC de s'adapter à une large gamme de besoins en puissance et d'ajuster la capacité de puissance à l'application spécifique.
La fonctionnalité maître/esclave (Leader/follower) permet de contrôler plusieurs unités comme un unique système haute puissance. La communication RS-485 (Modbus RTU) permet de relier plusieurs systèmes et autres produits compatibles, ce qui contribue à réduire le nombre de contrôleurs nécessaires. Grâce à l'interface Modbus RTU, les ingénieurs peuvent également surveiller à distance l'état des produits, les heures de fonctionnement et de mise sous tension, ainsi que l'historique des alarmes et des pannes, facilitant ainsi la maintenance prédictive et l'identification plus rapide des défaillances. L'ensemble de ces fonctionnalités simplifie le contrôle, la surveillance et la maintenance des grandes installations à plusieurs unités.
La commande CV/CC programmable permet d'ajuster la tension et le courant en fonction des exigences des différentes applications. Cette fonctionnalité offre une plus grande flexibilité pour les applications DC-DC en permettant de configurer la sortie selon les besoins de la charge.
Parmi les autres fonctionnalités de l'EDC, on trouve l'attribution automatique d'identifiants, ce qui réduit la configuration manuelle et permet une configuration plus rapide et plus pratique de multiples unités. Par ailleurs, la programmation et la commande analogiques via des interfaces 1–5 V et 4–20 mA offrent une plus grande flexibilité d'intégration, permettant de contrôler la tension et le courant par le biais de systèmes de commande analogiques conventionnels.
La série EDC est logée dans un boîtier compact de 270 × 150 × 61 mm (10,6 × 5,9 × 2,4 pouces) et utilise des condensateurs électrolytiques dont la température nominale est spécialement adaptée pour une longue durée de vie.
Les nouvelles alimentations DC-DC programmables peuvent être utilisées dans une vaste gamme d'applications, notamment les générateurs d'hydrogène, les chargeurs de batteries haute puissance, les appareillages de commutation pour tableaux de distribution dans les centres de données et les systèmes de piles à combustible à oxyde solide. Ces applications témoignent du rôle croissant de la conversion de puissance DC-DC dans le domaine des énergies renouvelables, du stockage d'énergie, des systèmes d'alimentation distribués et des architectures de réseaux DC émergentes.
-----
Principales applications
Principales caractéristiques et avantages