vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  alimentations ac-dc  ››  tpf12500

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Alimentations AC-DC

TPF12500

NOUVELLE 12.5kW 3-Phase Input Non-isolated 385Vdc Power Supplies

The TPF12500-385 non-isolated modular power supply delivers up to 13.1kW of output power and accepts 400, 440, or 480Vac three-phase Delta or Wye inputs.

Providing a regulated 385Vdc output, it is ideally suited as a high-voltage source for isolated DC-DC converters in distributed power architecture systems.

With an operating efficiency of up to 97.5%, waste heat generation is significantly reduced, eliminating the need for water cooling in many applications.

An RS-485 interface is available for monitoring and control.

TPF12500

Caractéristiques

  • Delivers up to 13.1kW of regulated 385Vdc power from 400/440/480Vac three-phase Delta or Wye inputs.
  • Achieves up to 97.5% efficiency to reduce energy consumption and waste heat.
  • Includes an RS-485 interface for flexible monitoring and control.
  • Supports global installation requirements with worldwide input voltage compatibility.

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
TPF12500-385 12.5kW 385V / 32.5A
Enclosed Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
TPF12500-385
Power 12.5kW
Outputs 385V / 32.5A
Construction Enclosed
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Nouveau produit

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

TPF12500 Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP