Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
En ligne : 27 Oct 2026
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations médicales AC-DC TDK-Lambda CUS1600M et CUS2000M, délivrant jusqu'à 2 kW et combinant une densité de puissance exceptionnellement élevée avec un rendement jusqu'à 95 % et un faible niveau sonore. Cette gamme aide les concepteurs à créer des équipements médicaux, industriels et destinés aux sciences de la vie plus compacts, plus économes en énergie et plus silencieux.
Les nouvelles alimentations offrent une densité de puissance allant jusqu'à 33,3 W/pouce cube (pouce3) dans un format compact de 203,2 x 114,3 x 42,5 mm. Cette capacité permet d'obtenir plus de puissance pour un volume donné, ce qui favorise la conception d'équipements finaux plus petits dans les environnements médicaux et de laboratoire où l'espace est limité.
Fournissant une puissance de 1 600 W ou 2 000 W et un rendement pouvant atteindre 95 %, les alimentations CUS1600M et CUS2000M permettent de réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone associées, tout en contribuant à diminuer les coûts d’exploitation sur l’ensemble du cycle de vie.
Les séries CUS1600M et CUS2000M se distinguent également par leur fonctionnement exceptionnellement silencieux, grâce à la régulation de la vitesse du ventilateur qui permet d’atteindre un niveau sonore aussi faible que 35 dBA. Le bruit est un facteur important à prendre en compte en milieu hospitalier, où le bruit cumulé des appareils tels que les ventilateurs, les respirateurs, les systèmes de surveillance, les pompes et les dispositifs de perfusion peut perturber le sommeil des patients et avoir un impact significatif sur leur rétablissement et leur bien-être.
De plus, cette gamme est certifiée conforme aux normes IEC 60601-1 et IEC 62368-1 avec une isolation 2 x MOPP et présente un courant de fuite inférieur à 0,250 mA, ce qui contribue à simplifier la mise en conformité du système, à réduire les délais de développement du produit et à accélérer sa mise sur le marché.
Cette gamme répond aux exigences EMI de classe B concernant les émissions conduites et rayonnées selon les normes EN55032, EN55011-B et FCC-B, simplifiant ainsi la conformité EMC du système. De plus, la détection à distance, la mise en marche/arrêt à distance, un signal de bon fonctionnement de l'alimentation (signal "Power Good") et une sortie de veille 5 V/2 A sont fournis de série, facilitant l'intégration au système et la gestion de l'alimentation.
-----
Principales applications
Principales caractéristiques et avantages