vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  filtres cem et accessoires  ››  rgf

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Filtres CEM et Accessoires

Alimentations AC-DC

RGF

20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters

Les modules de filtrage RGF sont conçus pour aider à réduire les émissions conduites en mode différentiel dans les alimentations à découpage avec des exigences élevées en matière de courant d'entrée.

S'appuyant sur la technologie avancée des composants TDK, ces modules sont  conforme aux normes CISPR et autres. Encapsulés pour une protection dans les environnements difficiles, les modules de filtrage RGF sont dotés d'un boîtier métallique robuste à 5 faces. Cette conception comprend deux points de montage filetés et deux points de montage non filetés, ce qui facilite l'installation et améliore le refroidissement dans les systèmes refroidis par conduction et par convection. En outre, les modules de filtrage RGF s'associent exceptionnellement bien avec les convertisseurs DC-DC industriels non isolés de TDK-Lambda, améliorant ainsi les performances et la compatibilité de l'ensemble du système.

RGF

Caractéristiques

  • Exceptional differential mode filtering
  • Encapsulated in 5-sided metal case
  • Compact 2 x 1 inch package
  • Low power loss

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
RGF48020A-001 20A 80Vdc input Produit courant Faire une demande View PDF datasheet
RGF48040A-001 40A 80Vdc input Produit courant Faire une demande View PDF datasheet
Part number
RGF48020A-001
Additional Information 20A 80Vdc input
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
RGF48040A-001
Additional Information 40A 80Vdc input
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

RGF videos

Range Overview Video

RGF 20A and 40A, 80VDC Input Board Mount EMC Filters

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

RGF Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Liens utiles

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP