vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  filtres cem et accessoires  ››  ac filtres

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Parcourir notre gamme de Filtres et Accessoires

AC Filtres

Nous commercialisons une large gamme de Filtres Secteur qui vous aideront à mise en conformité de vos équipements vis-à-vis des Normes CEM. Bien que nos alimentations, en tant que produit seul, soient conformes à ces Normes, la conformité CEM de vos systèmes dépendra de leur architecture ainsi que de la performance CEM des autres parties et appareillages qu’ils intègrent. Notre Support Technique peut vous conseiller sur ce sujet. Pour plus d’informations sur nos Filtres Secteur, veuillez sélectionner parmi les options ci-dessous.

TDK-Lambda Filtres

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

RGF

Les modules de filtrage RGF sont conçus pour aider à réduire les émissions conduites en mode différentiel dans les alimentations à découpage avec des exigences élevées en matière de courant d'entrée.

S'appuyant sur la technologie avancée des composants TDK, ces modules sont  conforme aux normes CISPR et autres. Encapsulés pour une protection dans les environnements difficiles, les modules de filtrage RGF sont dotés d'un boîtier métallique robuste à 5 faces. Cette conception comprend deux points de montage filetés et deux points de montage non filetés, ce qui facilite l'installation et améliore le refroidissement dans les systèmes refroidis par conduction et par convection. En outre, les modules de filtrage RGF s'associent exceptionnellement bien avec les convertisseurs DC-DC industriels non isolés de TDK-Lambda, améliorant ainsi les performances et la compatibilité de l'ensemble du système.

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

R Series

Très vaste, cette série couvre une large palette d'applications industrielles ou médicales, y compris les modèles utilisant la technologie des noyaux amorphes qui apportent une protection contre les hautes impulsions de tension. Avec des intensités nominales de 0,5 A à 1 000 A, la série est disponible avec des entrées monophasées de 250 V ou triphasées de 500 V. Plusieurs options de montage sur châssis ou rail DIN (jusqu'à 30 A) sont proposées au choix, ainsi que les niveaux de courant de fuite pour les applications standard ou médicales.

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZBM20

Les modules ZBM20 sont idéaux pour fournir une alimentation de courte durée ou de crête pour les charges connectées à des alimentations CA-CC 12, 15 ou 24 Vdc. Ils peuvent fournir une autonomie supplémentaire de 380 ms jusqu'à 448 W. En fonctionnement normal, l’énergie est stockée dans les condensateurs électrolytiques du ZBM20. Lorsque le secteur (CA) est interrompu pendant une courte période, le module ZBM20 continue d’alimenter la charge, ce qui permet à l’équipement de s’arrêter de façon sûre et contrôlée. Le ZBM20-24 peut être réglé en mode tampon(buffer) fixe ou variable. En mode fixe, il fournit de l’énergie lorsque la tension d’entrée chute à 22,4 V, en mode variable lorsque l’entrée diminue de 1 V. Plusieurs modules tampons (buffer) peuvent être mis en parallèle pour une autonomie supplémentaire. L’état du produit est accessible à distance via un relais DC OK, ou via des signaux opto-couplés. La tension de sortie peut également être bloquée pour éviter une décharge dangereuse de l’énergie stockée dans les condensateurs.

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

DBM20

Le module DBM est idéal pour fournir une puissance de crête ou de maintien à court terme pour les charges connectées à une alimentation AC-DC de sortie de 24 VCC. Il peut fournir un maintien supplémentaire de 250 ms à la puissance de sortie de 448W. En fonctionnement normal, l’énergie est stockée dans les condensateurs électrolytiques du DBM20. Lorsque l’alimentation secteur est interrompue pendant une courte période, le DBM20 continue d’alimenter la charge, ce qui permet à l’équipement de s’arrêter de façon sécuritaire et contrôlée. Le DBM20 peut être réglé en mode tampon fixe ou variable. En mode fixe, il fournit de l’énergie lorsque la tension d’entrée chute à 22,4 V, en mode variable lorsque l’entrée diminue de 1 V. Plusieurs modules de tampon peuvent être mis en parallèle pour un temps de blocage supplémentaire. Le statut du produit peut être consulté à distance via un relais DC OK, ou localement à l’aide des indicateurs LED. La tension de sortie peut également être inhibée pour éviter une décharge dangereuse de l’énergie stockée.

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

DRM40

Les modules de redondance - série DRM40 - en format Rail DIN de 20 à 40A peuvent être utilisés pour des applications en redondance en N+1 ou lors de la mise en parallèle d’alimentation CA-CC pour obtenir plus de puissance. Pour faciliter le partage du courant entre 2 alimentations, une DEL s’illumine quand les sorties sont ajustées correctement.Deux signaux d’alarme isolés sont également disponibles pour indiquer le statut de chaque alimentation. La série DR40M affiche également une très faible chute de tension en interne (200 mV).

Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP