Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PAE (Legacy)

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters
Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti: CN-A  
PAE (Legacy)

La serie di convertitori DC-DC PAE dal formato standard industriale 1/8 di brick e con potenza nominale da 36W a 100W è disponibile con tensioni di uscita di 1.8, 2.5, 3.3 e 5V e con correnti fino a 30A. Tutti i modelli sono disponibili con regolazione di uscita, on/off remoto e auto-recovery da condizioni di sovratensione.

Caratteristiche

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PAE50S24-5 50 5V / 10A
Eighth Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAE50S24-6 50.4 6V / 8.4A
Eighth Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie di convertitori DC-DC PAE dal formato standard industriale 1/8 di brick e con potenza nominale da 36W a 100W è disponibile con tensioni di uscita di 1.8, 2.5, 3.3 e 5V e con correnti fino a 30A. Tutti i modelli sono disponibili con regolazione di uscita, on/off remoto e auto-recovery da condizioni di sovratensione.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP