I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
RGA
Gli affidabili convertitori DC-DC RGA step-down non isolati sono incapsulati in un involucro di alluminio a cinque lati e sono progettati per un funzionamento fino a 110˚C. I moduli hanno la piedinatura standard industriale 1/16 di brick, sono qualificati MIL-STD-810G (shock and vibration) e sono progettati per applicazioni con raffreddamento senza ventola a conduzione. La serie accetta un'ampia gamma di ingressi per supportare diverse tensioni di bus CC e batteria. Le caratteristiche standard e opzionali includono on/off remoto, rilevamento a distanza, power good, sincronizzazione della frequenza e sequenziamento delle uscite, rendendo i moduli una soluzione di alimentazione davvero versatile. L'ampio range di regolazione dell'uscita consente di utilizzare un modello in più settaggi, favorendo la riduzione delle scorte e del numero di pezzi.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
PXD
Alloggiati in un in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori da 10 a 60W formato 2"x1" coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 48V) e a doppia uscita (±5V, ±12V o ±15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
PXD
Alloggiati in un in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori da 10 a 60W formato 2"x1" coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 48V) e a doppia uscita (±5V, ±12V o ±15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
CCG
I modelli di convertitori CCG da 1,5 – 3W sono dotati di un case plastico compatto e sono disponibili con montaggio tradizionale e superficiale. Questi modelli hanno ampi range di ingresso da 4,5 a 18V, da 9 a 36V o da 18 a 76Vdc. I modelli da 15W - 30W sono disponibili nel formato industriale standard 1 x 1 inch e possono operare su di un ampio range di tensione di ingresso da 9 a 36Vdc o da 18 a 76Vdc. Questi convertitori sono alloggiati in un box metallico con schermatura su 6 lati per ridurre il rumore e incapsulati per protezione da forti scosse e vibrazioni.
La serie CCG è disponibile con tensioni di uscita di 3.3, 5, 12, +/-12, 15, +/-15Vdc, 24 o 30V. Questi convertitori ad alta efficienza (fino al 91%) possono operare a temperature ambientali da -40°C a +100°C. L'isolamento tra ingresso e uscita è di 1.500Vdc.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
CHVM
I convertitori DC-DC ad alta tensione CHVM offrono tensioni di uscita fino a 2kV in formati compatti SIP per montaggio su circuito stampato. Tutti i modelli hanno un ingresso nominale di 12Vdc con potenza in uscita da 1,4W a 3W a seconda del formato meccanico. La funzionalità di on/off remoto viene offerta come standard e l'uscita può essere regolata dallo 0,5% al 100% del valore di uscita nominale utilizzando un resistore variabile esterno o un riferimento in tensione.
I moduli CHVM offrono bassissimi valori di ripple a noise in uscita (fino a 5mVp_p su un'uscita di 1000V) che li rendono adatti all’utilizzo in applicazioni di precisione e sensibili alla rumorosità come tubi fotomoltiplicatori, fotodiodi e altri rivelatori e dispositivi spesso impiegati in apparecchiature di laboratorio come microscopi elettronici a scansione, spettrometri di fluorescenza a raggi X, spettrometri di massa e sonde da ultrasuoni.