In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Alimentatori AC-DC

RGF

20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters

I moduli filtro RGF sono progettati per contribuire a ridurre le emissioni condotte in modo differenziale negli alimentatori switching con elevate richieste di corrente di ingresso.

Sfruttando la tecnologia avanzata dei componenti TDK, questi moduli semplificano la conformità del sistema agli standard CISPR e ad altri standard di conformità. I moduli filtro RGF, caratterizzati da un robusto involucro metallico a 5 lati, sono incapsulati per essere protetti in ambienti difficili. Questo design comprende due fori di montaggio filettati e due non filettati, per garantire una facile installazione e un migliore raffreddamento sia nei sistemi raffreddati a conduzione che in quelli a convezione naturale. Inoltre, i moduli filtro RGF si integrano perfettamente ai convertitori DC-DC industriali non isolati di TDK-Lambda, migliorando le prestazioni e la compatibilità del sistema.

RGF

Caratteristiche

  • Exceptional differential mode filtering
  • Encapsulated in 5-sided metal case
  • Compact 2 x 1 inch package
  • Low power loss

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
RGF48020A-001 20A 80Vdc input Prodotto attuale Chiedere informazioni View PDF datasheet
RGF48040A-001 40A 80Vdc input Prodotto attuale Chiedere informazioni View PDF datasheet
Part number
RGF48020A-001
Additional Information 20A 80Vdc input
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
RGF48040A-001
Additional Information 40A 80Vdc input
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

RGF videos

Range Overview Video

RGF 20A and 40A, 80VDC Input Board Mount EMC Filters

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

RGF Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP