In alternativa, puoi contattarci così:
The TPF12500-385 non-isolated modular power supply delivers up to 13.1kW of output power and accepts 400, 440, or 480Vac three-phase Delta or Wye inputs.
Providing a regulated 385Vdc output, it is ideally suited as a high-voltage source for isolated DC-DC converters in distributed power architecture systems.
With an operating efficiency of up to 97.5%, waste heat generation is significantly reduced, eliminating the need for water cooling in many applications.
An RS-485 interface is available for monitoring and control.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF12500-385 | 12.5kW |
385V / 32.5A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
| Part number | |
|---|---|
| TPF12500-385 | |
| Power | 12.5kW |
| Outputs |
385V / 32.5A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura