In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

DDSM

NUOVA 120/240W DIN rail DC-DC converter

La serie DDSM di convertitori DC-DC offre modelli ad alte prestazioni con potenza di uscita di 120W e 240W in un design compatto e leggero. La serie DDSM è altamente adattabile, con un ampio intervallo di ingresso e uscita che ne consente l'utilizzo in diverse applicazioni.

La serie di convertitori DC-DC è completamente controllata digitalmente. Il display a 7 segmenti indica valori di sistema precisi, stato e codici di allarme, e il sistema può essere azionato direttamente tramite tre pulsanti. È disponibile un'interfaccia di comunicazione avanzata per il funzionamento e la manutenzione del DDSM con il software PowerCMC utilizzando la connessione Modbus su USB.

Un contatto DC-OK aggiuntivo offre ulteriori possibilità di segnalazione. Grazie ai suoi terminali push-in, la serie DDSM garantisce un'installazione semplificata e prestazioni affidabili in molteplici ambienti industriali.

Scopri la serie DDSM

DDSM

Caratteristiche

  • Wide input & output range with 120W and 240W for various applications
  • Compact & durable design for cost effective use of cabinet space
  • Efficient system management and diagnostics from any location
  • Advanced connectivity features Modbus over USB and PowerCMC software
  • User friendly operation with a clear digital front display and push buttons
  • High efficiency and low stand-by losses contribute to an eco-friendly energy footprint

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
DDSM120-0555-R0 120W 5V - 55V / 5A Enclosed Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
DDSM240-0555-R0 240W 5V - 55V / 10A Enclosed Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
DDSM120-0555-R0
Power 120W
Outputs 5V - 55V / 5A
Construction Enclosed
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
DDSM240-0555-R0
Power 240W
Outputs 5V - 55V / 10A
Construction Enclosed
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Nuovo prodotto

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

DDSM Scarica schede tecniche

DDSM Nella sala stampa di TDK-Lambda

TDK presenta convertitori DC-DC isolati programmabili per montaggio su guida DIN con potenze di uscita di 120W e 240W e ampi rapporti di conversione
Leggi l’articolo

Informazioni sul nostro software...

Per scaricare il nostro software potrebbe essere necessario accettare i termini e le condizioni delineati nel nostro Contratto di licenza con l'utente finale del Software (EULA End User License Agreement).
Leggi l'EULA

Software

Applications for this product

3D View

DDSM120-0555-R0

DDSM240-0555-R0

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP