In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Alimentatori AC-DC

MU Series

NUOVO MODELLO 600W/1500W 1U Modular power supply

La serie MU è disponibile in un case in alluminio raffreddato a ventola 1U e offre 2 modelli (MU4 e MU6) con livelli di potenza in uscita compresi tra 600W e 1200W con ingresso a bassa tensione e tra 800W e 1500W con ingresso ad alta tensione, con efficienze fino al 94%. Il sistema brevettato di controllo intelligente della ventola riduce la velocità di rotazione della stessa, producendo un rumore acustico di soli 36dBA*.

Sono disponibili diversi moduli con potenze nominali da 96W a 1008W per uscita, che offrono una gamma continua di tensioni da 3,3V a 105,6V.

Con un isolamento tra ingresso a terra di 1 MOPP (1,5kVac), tra ingresso a uscita di 2 MOPP (4kVac) e tra uscita a terra di 1 MOPP (1,5kVac) ed un’ampia selezione di opzioni di standby e di controllo, tra cui una interfaccia PMBus™, la gamma MU è certificata per applicazioni medicali e industriali ed è supportata da una garanzia di 7 anni.

Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UK CA e CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B sulle emissioni condotte e radiate e soddisfano gli standard IEC60601-1-2 Edizione 4 e IEC 61000-4 sull'immunità.

Scopri la serie MU

* A seconda della configurazione, condizioni nominali di 25°C, 115Vac/240Vac e 80% di potenza dell'unità.

MU Series

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
MU4 (up to 5 outputs) 600W (Low line)
800W (High line)
3.3V - 104V / 54A Enclosed Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
MU6 (up to 13 outputs) 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
3.3V - 105.6V / 76A Enclosed Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
MU4 (up to 5 outputs)
Power 600W (Low line)
800W (High line)
Outputs 3.3V - 104V / 54A
Construction Enclosed
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
MU6 (up to 13 outputs)
Power 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
Outputs 3.3V - 105.6V / 76A
Construction Enclosed
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Nuovo prodottoProdotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

MU Series videos

Range Overview Video New

MU6 1200W/1500W 1 U Modular power supply video

Range Overview Video

MU4 600W/800W 1U Modular power supply video

Range Overview Video

Introducing MU Series up to 1500W 1U modular power supply

MU Series FAQ

FAQ Video

MU4 Quiet by Design

FAQ Video

MU4 Intelligent fan control

FAQ Video

What is MU4?

FAQ Video

MU4 EMC Class B performance

FAQ Video

MU4 Certification

FAQ Video

MU4 full MOPP medical isolation

FAQ Video

How to configure MU4

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

MU Series Scarica schede tecniche

MU Series Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatore modulare 1U fino a 800W con isolamento BF-ready e bassissimo livello di rumorosità (tecnologia brevettata)
Leggi l’articolo

Applications for this product

3D View

MU4

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP