In alternativa, puoi contattarci così:
La serie iCF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 12.2 x 12.2mm ed eroga 3A sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 93.5%.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCF12003A007V-007-R | 2.1W |
0.7V / 3A |
Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni |
|
||
| iCF12003A007V-007-R | 3.6W |
1.2V / 3A |
Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni |
|
||
| iCF12003A007V-007-R | 5.4W |
1.8V / 3A |
Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni |
|
||
| iCF12003A007V-007-R | 7.5W |
2.5V / 3A |
Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni |
|
||
| iCF12003A007V-007-R | 9.9W |
3.3V / 3A |
Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni |
|
||
| iCF12003A007V-007-R | 15W |
5V / 3A |
Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni |
|
| Part number | |
|---|---|
| iCF12003A007V-007-R | |
| Power | 2.1W |
| Outputs |
0.7V / 3A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iCF12003A007V-007-R | |
| Power | 3.6W |
| Outputs |
1.2V / 3A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iCF12003A007V-007-R | |
| Power | 5.4W |
| Outputs |
1.8V / 3A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iCF12003A007V-007-R | |
| Power | 7.5W |
| Outputs |
2.5V / 3A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iCF12003A007V-007-R | |
| Power | 9.9W |
| Outputs |
3.3V / 3A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iCF12003A007V-007-R | |
| Power | 15W |
| Outputs |
5V / 3A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Leggi l’articolo