Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PV/PVD

Single In-Line DC-DC converters
PV/PVD

Adatta per ambienti difficili, questa gamma di convertitori DC-DC isolati con montaggio verticale accetta tensioni di ingresso nominale 5V, 12V, 24V e 48V. Sono disponibili versioni ad uscita singola o doppia da 3.3V a 15V, con potenze di uscita fino a 3W.

Caratteristiche

  • Input - Output Isolation
  • Single In-line Type
  • Over Current Protection
  • Adjustable Output Voltage

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
PVD 1R5-12-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PVD 1R5-24-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PVD 1R5-48-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PVD 1R5-5-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PVD 3-12-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PVD 3-24-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PVD 3-48-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PVD 3-5-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 1R5-12-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 1R5-24-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 1R5-48-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 1R5-5-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 3-12-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 3-24-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 3-48-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 3-5-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 1R5-5-12 1.5 12V / 0.125A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PV 3-5-12 3 12V / 0.25A
Open Frame SIP Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Adatta per ambienti difficili, questa gamma di convertitori DC-DC isolati con montaggio verticale accetta tensioni di ingresso nominale 5V, 12V, 24V e 48V. Sono disponibili versioni ad uscita singola o doppia da 3.3V a 15V, con potenze di uscita fino a 3W.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP