Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PXA

15W DC-DC converters

Questi convertitori a frequenza fissa, formato 1""x 1"" sono caratterizzati da un design open frame ed hanno ingressi DC 2:1 o 4:1 per coprire tensioni nominali di 12V, 24V e 48V. Sono disponibili modelli con tensioni di uscita da 3.3V a 15V e con scelta di on/off remoto positivo o negativo. Si possono avere anche versioni con regolazione di uscita e montaggio superficiale.

Caratteristiche

  • Industry Standard Footprint
  • 9-36V or 18-75VDC Input
  • Standard pin out
  • High Efficiency

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
PXA15-24S3P3 11.55 3.3V / 3.5A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-48S3P3 11.55 3.3V / 3.5A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-24WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-48WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-24S05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-24WS05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-48S05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-48WS05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-24S12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-24WS12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-48S12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-48WS12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-24S15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-24WS15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-48S15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXA15-48WS15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Questi convertitori a frequenza fissa, formato 1""x 1"" sono caratterizzati da un design open frame ed hanno ingressi DC 2:1 o 4:1 per coprire tensioni nominali di 12V, 24V e 48V. Sono disponibili modelli con tensioni di uscita da 3.3V a 15V e con scelta di on/off remoto positivo o negativo. Si possono avere anche versioni con regolazione di uscita e montaggio superficiale.

Ulteriori risorse

PAGE TOP