Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

KAS

2-4W Wide AC-DC Input PCB-Mount Power Supplies
KAS

Conçu pour répondre aux normes domestiques de l’EN60335-1, la série KAS propose une large plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 80 ° C et démarrant à -40 ° C. Elle convient aux applications domestiques et industrielles. Sous forme de blocs d'alimentation montés sur carte encapsulés, la série KAS n'a pas besoin d'être connectée à la masse et est disponible en 2W ou 4W. Elle fournit une consommation de puissance hors charge inférieure à 0,3 W et répond aux performances CEM de classe B.

Caractéristiques

90 - 305VAC Input Voltage
Class II (No ground needed)
Wide Temperature Range (-40 to +80°C)
Low off-load Power Consumption

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
KAS2-3P3 2 3.3V / 0.6A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS4-3P3 4 3.3V / 1.2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS2-5 2 5V / 0.4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS4-5 4 5V / 0.8A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS4-8 4 8V / 0.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS2-9 2 9V / 0.22A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS4-9 4 9V / 0.444A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS2-12 2 12V / 0.167A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS4-12 4 12V / 0.333A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS4-14 4 14V / 0.286A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS2-15 2 15V / 0.133A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS4-15 4 15V / 0.267A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS2-24 2 24V / 0.083A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KAS4-24 4 24V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations encapsulées AC/DC de 2 W et 4 W à mon-tage sur avec une large plage d'entrée de 90 Vac à 305 Vac
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Conçu pour répondre aux normes domestiques de l’EN60335-1, la série KAS propose une large plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 80 ° C et démarrant à -40 ° C. Elle convient aux applications domestiques et industrielles. Sous forme de blocs d'alimentation montés sur carte encapsulés, la série KAS n'a pas besoin d'être connectée à la masse et est disponible en 2W ou 4W. Elle fournit une consommation de puissance hors charge inférieure à 0,3 W et répond aux performances CEM de classe B.

Plus de Ressources

PAGE TOP