Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

DHP

AC-DC Power supply
Attention, ce produit a été abandonné. Nous vous recommandons: DPP  
DHP

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

  • Single Phase or Three Phase
  • input versions available
  • Wide Range AC input with PFC
  • Designed for Rugged Industrial Applications
  • Convection Cooled
  • Semi F47 Compliant
  • 3 Year Warranty

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
DHP240-24-3 240 24V / 10A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible
DHP480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP