vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  alimentations ac-dc  ››  mu series

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Alimentations AC-DC

MU Series

NOUVEAU MODÈLE 600W/1500W 1U Modular power supply

La série MU est proposée dans un boîtier en aluminium ventilé de 1U, offrant 2 modèles (MU4 et MU6) couvrant des niveaux de puissance de sortie entre 600W et 1200W avec une entrée basse tension et entre 800W et 1500W avec une entrée haute tension, avec des rendements allant jusqu'à 94%. Son contrôle intelligent breveté du ventilateur réduit la vitesse de rotation, produisant un niveau sonore aussi bas que 36dBA*.

Une variété de modules sont disponibles avec des puissances allant de 96W à 1008W par sortie, offrant une gamme continue de tensions de 3,3V à 105,6V.

Avec 1 entrée MOPP (1,5 kVac) à la terre, 2 entrées MOPP (4 kVac) à la sortie et 1 sortie MOPP (1,5 kVac) à l'isolation de la terre et une sélection d'options de veille et de contrôle, y compris PMBus™. La gamme MU est certifiée pour les applications médicales et les applications industrielles avec une garantie de 7 ans

Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage UK CA et CE pour les directives basse tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B, et répondent aux normes d'immunité IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

Explorez la série MU

 * Selon la configuration, conditions nominales de 25 °C, 115 V / 240 Vac et 80 % de puissance unitaire.

MU Series

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
MU4 (up to 5 outputs) 600W (Low line)
800W (High line)
3.3V - 104V / 54A Enclosed Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
MU6 (up to 13 outputs) 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
3.3V - 105.6V / 76A Enclosed Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
MU4 (up to 5 outputs)
Power 600W (Low line)
800W (High line)
Outputs 3.3V - 104V / 54A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
MU6 (up to 13 outputs)
Power 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
Outputs 3.3V - 105.6V / 76A
Construction Enclosed
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Nouveau produitProduit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

MU Series videos

Range Overview Video New

MU6 1200W/1500W 1 U Modular power supply video

Range Overview Video

MU4 600W/800W 1U Modular power supply video

Range Overview Video

Introducing MU Series up to 1500W 1U modular power supply

MU Series FAQ

FAQ Video

MU4 Quiet by Design

FAQ Video

MU4 Intelligent fan control

FAQ Video

What is MU4?

FAQ Video

MU4 EMC Class B performance

FAQ Video

MU4 Certification

FAQ Video

MU4 full MOPP medical isolation

FAQ Video

How to configure MU4

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

MU Series Téléchargements Techniques

MU Series Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Nouvelle alimentation modulaire de 1U qui fournit jusqu'à 800 W avec une isolation compatible BF et un bruit acoustique extrêmement faible - silencieuse de par sa conception
Lire l'Article

Applications for this product

3D View

MU4

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP