Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

DLP

75-240W DINRail mount power supply
DLP

Ces blocs d'alimentation sur rail DIN avec une sortie de 24 V et une puissance nominale de 75, 100, 120 et 240 W sont très répandue dans la robotique utilisée pour la fabrication automobile, en raison de leur fiabilité et de leurs robustesse. En plus des certifications UL 508 et IEC/EN/UL 60950-1, cette série répond également aux exigences de la norme EN 50178 Cat III (Pri) pour les matériels électroniques utilisées dans les installations électriques de puissance.

Caractéristiques

  • Low Cost
  • UL508 Listed
  • 3 Year Warranty
  • Convection Cooled
  • Conducted and Radiated EMI
  • Input Transient Protection

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
DLP-PU/E 0 0V / 0A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DLP75-24-1/E 74.4 24V / 3.1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DLP100-24-1/E 98.4 24V / 4.1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DLP120-24-1/E 120 24V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DLP180-24-1/E 180 24V / 7.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DLP240-24-1/E 240 24V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Ces blocs d'alimentation sur rail DIN avec une sortie de 24 V et une puissance nominale de 75, 100, 120 et 240 W sont très répandue dans la robotique utilisée pour la fabrication automobile, en raison de leur fiabilité et de leurs robustesse. En plus des certifications UL 508 et IEC/EN/UL 60950-1, cette série répond également aux exigences de la norme EN 50178 Cat III (Pri) pour les matériels électroniques utilisées dans les installations électriques de puissance.

Plus de Ressources

PAGE TOP