vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

La série de convertisseurs DC-DC de 1,5 à 10 W est désormais disponible avec en option un revêtement de carte double face pour les applications industrielles exigeantes

En ligne : 19 Feb 2025

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'introduction de deux options supplémentaires à la série CCG de convertisseurs DC-DC isolés de 1,5 W à 10 W de marque TDK-Lambda.

Plus

La série d'alimentations industrielles HWS-A/E de 50 W à 150 W s’améliore grâce à l'option de terminaisons de fils enfichables

En ligne : 04 Dec 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des terminaisons de fils enfichables pour les modèles de la gamme d'alimentations AC-DC à haute fiabilité TDK-Lambda HWS-A

Plus

La série de convertisseurs DC-DC industriels et ferroviaires de 43 à 160 Vdc s'enrichit de modèles 1/4 de brique de 50 W, 100 W et 150 W

En ligne : 26 Nov 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'extension de la série CN-B110 de marque TDK-Lambda avec des convertisseurs DC-DC 1/4 de brique de 50 W, 100 W et 150 W

Plus

Nouveau Onduleur DC-UPS programmable de 960 W à montage sur rail DIN pour les applications critiques

En ligne : 05 Nov 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce le lancement de la série DUSH de marque TDK-Lambda dans un boîtier compact à montage sur rail DIN

Plus

TDK-Lambda to showcase the latest advancements in power supply technology at electronica 2024

En ligne : 22 Oct 2024

TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés qui fournissent jusqu'à 200 W avec une large plage de réglage de sortie de 9,6 V à 28 V

En ligne : 09 Oct 2024

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série i1C de marque TDK-Lambda d'une puissance nominale de 200 W dans un boîtier standard de 1"x1"

Plus

Introduction de la nouvelle alimentation AC programmable avec le lancement des nouvelles GENESYS™ AC et GENESYS™ AC PRO

En ligne : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) et GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) des sources d'alimentation AC programmables de 2 kVA et 3 kVA

Plus

Des alimentations industrielles programmables compactes de 3 kW offrent une tension et un courant constants avec des entrées monophasées ou triphasées

En ligne : 10 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction des alimentations AC-DC programmables HWS3000 de 3000 watts de la marque TDK-Lambda dans un boîtier de 270 x 150 x 61 mm

Plus

Nouveaux modèles 20 A ajoutés à la série de convertisseurs buck DC-DC au format 1/16 de brique, améliorant les performances avec une entrée 28-60 V

En ligne : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE) 6762) annonce une extension de la série TDK-Lambda i7A de convertisseurs DC-DC buck (abaisseurs) non isolés au brochage standard de 1/16 de brique

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck de 400 à 750 W qui offrent un refroidissement par conduction avec une large gamme d'entrées et de sorties

En ligne : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'introduction de la série RGB de convertisseurs DC-DC non isolés durcis de 400 à 750 W de TDK-Lambda

Plus

Nouvelles alimentations programmables de 0 - 20 V à 0 - 1 500 V configurées dans des armoires rack de hauteur 20 U de 19 pouces pour fournir 90 kW

En ligne : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce un nouveau système d’alimentation GSPS en armoire rackable 20U 19 pouces d'une puissance nominale de 90 kW de la série TDK-Lambda alimentations DC programmables GENESYS+™

Plus

Une famille de convertisseurs DC-DC Buck-Boost de 300 W au format 1/16ème de brique et bénéficiant d’une option de limite de courant ajustable pour un fonctionnement en parallèle

En ligne : 05 Jun 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles dotés d’une limite de courant réglable à la série de convertisseurs DC-DC non isolés i7C de 300 W de marque TDK-Lambda

Plus

Nouvelles alimentations médicales et industrielles de 800 W et 1000 W à faible bruit audible qui fournissent des densités de puissance allant jusqu'à 27,2 W/pouce cube

En ligne : 23 Apr 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries d'alimentations AC-DC CUS800M et CUS1000M de marque TDK-Lambda dans un boîtier de 6,73 x 3,35 x 1,67 pouces (171 x 85 x 42,5 mm).

Plus

La série d'alimentations médicales et industrielles 2" x 4" 250 W étendue à cinq tensions de sortie supplémentaires

En ligne : 09 Apr 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des modèles ayant des tensions de sortie supplémentaires pour la série CUS250M 250 W de la marque TDK-Lambda, dans un format d'encombrement standard de 2" x 4"

Plus

Nouvelles alimentations industrielles de classe I et II allant de 10 à 50 W qui se caractérisent par un faible bruit de sortie, une longue durée de vie et des EMI de classe B

En ligne : 21 Mar 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série ZWS-C des alimentations industrielles AC-DC de 10, 15, 30 et 50 W.

Plus

Les alimentations triphasées AC-DC sur rail DIN de 480 W et 960 W offrent une puissance nominale boostée de plus de 50 % et des modèles à connecteur à vis ou enfichables

En ligne : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles d'entrée AC triphasée de puissance supérieure à la série TDK-Lambda DRB d'alimentations à montage sur rail DIN

Plus

Nouvelle alimentation industrielle triphasée de 2 040 W à sortie 12V, fonctionnant à partir d'entrées Delta & Wye de 400/440/480 VAC

En ligne : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la nouvelle alimentation TPS4000-12 TDK-Lambda, qui vient enrichir la série TPS existante de 3 kW à 4 kW.

Plus

L'option Power Sink de 300 W pour les alimentations programmables permet de réduire rapidement la programmation dans des conditions d'absence de charge

En ligne : 13 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction d'une option Power Sink (PSINK) pour les modèles 1,7 kW et 3,4 kW de la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC programmables à haute densité de puissance

Plus

La famille d'alimentations programmables s'enrichit avec des modèles de 15 kW et 22,5 kW dans des boîtiers de hauteur 2U et 3U

En ligne : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de nouvelles alimentations programmables de 15 kW et 22,5 kW dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ AC/DC à haute densité de puissance.

Plus

La série de convertisseurs DC-DC buck accueille un nouveau modèle 60A avec une limite de courant réglable

En ligne : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'extension de la série TDK-Lambda i7A des convertisseurs DC-DC buck non isolés avec un brochage au standard 1/16e de brique

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP