Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
En ligne : 14 Jan 2019
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de ses modules d’alimentation CA-CC haut rendement PFH500F‑28 de la marque TDK-Lambda. Avec une puissance nominale de 504 W, ces modules à plaque de refroidissement par conduction se présentent dans un format compact de 101,6 mm x 61 mm. Les commandes PMBus™, aux standards industriels, permettent de régler les niveaux de tension de sortie et de gestion des défauts (lecture/écriture) ainsi que la lecture en retour de l’état du produit. La série PFH500F a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles sur les produits IT commerciaux, de signalisation LED, de communication, de diffusion, de Test et mesure.
Le module PFH500F-28 offre un rendement d'exploitation atteignant 92 % grâce aux toutes dernières technologies. On citera notamment les semi-conducteurs GaN et la correction du facteur de puissance sans pont avec redressement synchrone et commande numérique. Un isolateur numérique remplace l'opto-coupleur traditionnel pour plus de stabilité et de fiabilité sur le long terme.
Avec une large plage d’entrée comprise entre 85 et 265 Vca, l’alimentation PFH500F-28 offre un courant de 18 A sous 28 V pour une capacité d'ajustement de 22,4 - 33,6 V sur la broche de réglage ou le PMBus™. D'autres tensions de sortie seront disponibles prochainement. Le module fonctionne sur une plage de température comprise entre -40°C et +100°C et mesure 101,6 x 61 x 13,5 mm (L x l x H).
Caractéristiques du produit et options : partage du courant en mode statique, sortie auxiliaire 12 V, tension de veille, Remote On/Off, télédétection, DC Good sur collecteur ouvert, broche de sortie et communication PMBus™. Le PMBus™ permet de programmer la tension de sortie, d’activer/désactiver l’alimentation à distance et de modifier les points de consigne de sous-/surtensions, de surintensité, de surchauffe ainsi que la relecture des courants d’entrée-sortie, de la tension d'entrée et de la température interne.
L’isolation est respectivement de 3 000 Vca entre l’entrée et la sortie, de 2 500 Vca entre l’entrée et le boîtier, et de 1 500 Vca entre la sortie et le boîtier. La certification en matière de sécurité est conforme aux normes CEI/EN/UL 60950-1 et porte le label CE, attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2.