vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits  ››  Nouveaux convertisseurs DC-DC ...

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck de 400 à 750 W qui offrent un refroidissement par conduction avec une large gamme d'entrées et de sorties

En ligne : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'introduction de la série RGB de convertisseurs DC-DC non isolés durcis de 400 à 750 W de TDK-Lambda. Avec des tensions d'entrée de 9 à 18 V, 18 à 32 V ou 18 à 60 V, ces convertisseurs abaisseurs bucks peuvent fournir des tensions de sortie réglables de 0,8 à 8 V ou 3,3 à 24 V avec des courants de sortie allant jusqu'à 60 A (en fonction du niveau de puissance). La série est conçue pour être utilisée dans des applications en environnements difficiles, notamment le domaine médical, les véhicules à guidage automatique (automated guided vehicles, AGV), les robots mobiles industriels (industrial mobile robots, IMR), les drones, les équipements des applications industrielles, de test, de mesure et alimentées par batterie.

Des rendements allant jusqu'à 98,5 % permettent au produit de fournir une puissance élevée dans des environnements thermiques exigeants avec des températures de boîtier allant de -40 °C à +115 °C, tout en offrant une longue durée de vie de la batterie. Avec un brochage 1/16ème de brique et mesurant 38,1 x 49,5 x 13,0 mm (lxLxH), les convertisseurs sont encapsulés pour fournir des performances en matière de choc et de vibration conformes à la norme MIL-STD-810G. Le boîtier en aluminium à cinq côtés réduit les interférences électromagnétiques rayonnées et permet un refroidissement par conduction vers une plaque froide pour un fonctionnement sans ventilateur.

Les modèles de base sont dotés de fonctionnalités comprenant une broche de réglage de la tension de sortie, la marche/arrêt à distance à logique négative, la détection à distance, une protection contre les sous-tensions d'entrée et surintensités et une protection thermique. Une limite de courant réglable est également disponible en option pour réduire les contraintes sur la source d'entrée, le convertisseur et la charge en cas de surcharge.

Tous les modèles portent les marques CE et UKCA pour les directives basse tension et RoHS et sont conçus conformément aux normes de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Des cartes d'évaluation sont disponibles pour des tests rapides et faciles.

Pour plus d'informations sur les modèles RGB, veuillez consulter ce lien.

Principales applications

  • Domaine médical, véhicules médicaux à guidage automatique (AGV), robots mobiles industriels (IMR), drones, équipements industriels, de test, de mesure et alimentés par batterie.

Principales caractéristiques et avantages

  • Jusqu'à 750 W avec un brochage 1/16ème de brique
  • Haute efficacité - Jusqu'à 98,5 %
  • Large réglage de sortie de 0,8 à 24 V
  • Larges plages d'entrée
  • Limite de courant réglable
  • Température maximale du boîtier de 115 °C

Téléchargements

PAGE TOP

PAGE TOP