Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
En ligne : 26 Jul 2010
TDK-LAMBDA annonce la nouvelle gamme CPFE500 d’alimentations destinée à être montée sur dissipateur et délivrant 500 Watts en convection naturelle. Avec une large plage de température (-40°C à +85°C) ces alimentations sont particulièrement intéressantes pour les designers recherchant de la puissance mais ne pouvant pas utiliser de ventilateur ou pour des applications intégrées dans des boîtiers fermés.
Cette gamme de produits est disponible (en option) avec un vernis de protection contre l’humidité, la poussière et autres atmosphères agressives ce qui la rend particulièrement bien adaptée aux environnements difficiles comme le broadcast, le process alimentaire, les affichages LED, l’imprimerie, etc.
Ce produit sans ventilateur est également bien approprié pour les applications nécessitant un faible bruit acoustique comme les studios d’enregistrement et de mixage. Tous les modèles de la gamme CPFE sont vendus avec une garantie TDK-LAMBDA de 2 ans et sont conformes aux normes EN5502/EN55011 Class B ainsi qu’à la MIL STD461/462D CE102 EMC, ceci afin de simplifier le design des équipements.
Ces alimentations mono sortie sont disponibles en 12, 24 et 48 VDC. L’ajustement de la tension de sortie à +/-20% permet à ces produits de s’adapter à une grande variété d’applications clients. Avec sa grande plage de température (-40 à + 85°C) et sa tenue aux surtensions jusqu’à 6Kv la gamme CPFE est à la fois robuste et fiable. Un rendement atteignant 88% assure une dissipation thermique minimum. Pouvant travailler sur un réseau allant de 90 à 265 volts et intégrant un PFC les CPFE peuvent être mis en parallèle avec diode de sortie intégrée (en option) et partage de courant. Signal de bon fonctionnement, commande on/off et régulation à distance sont standard sur tous les modèles.
Pour plus d’information sur ce produit et la data sheet correspondante, merci de contacter TDK-Lambda au 01 60 12 71 65 ou visiter notre web site /fr/cpfe