vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits  ››  TDK stellt neue 3-Phasen-AC-DC...

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK stellt neue 3-Phasen-AC-DC-Netzteile mit 4500 W Leistung vor, die Single- oder Dual-Ausgänge bieten

En ligne : 07 Jan 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) stellt die industriellen Stromversorgungen TDK-Lambda TPS4500 mit Single- oder Dual-Ausgang und einer Nennleistung von 4500 W vor. Die Module können so konfiguriert werden, dass sie die Belastungen in jedem Verhältnis bis zu den Nennleistungsspezifikationen teilen, und sind für den Betrieb in Reihe oder parallel ausgelegt, um die Ausgangsspannung oder -leistung zu erhöhen.

Die TPS4500-Serie kann mit einer dreiphasigen Einspeisung mit hoher Spannung in einer 360–528-VAC-Dreieck- oder Sternkonfiguration betrieben werden und eignet sich für zahlreiche Anwendungen, darunter Test- und Messgeräte, Halbleiterfertigung, additive Fertigung, Drucker, Laser und HF-Leistungsverstärker. Durch die dreiphasige Einspeisung mit hoher Spannung sind keine kostspieligen Abwärtstransformatoren erforderlich und der Phasenlaststromausgleich wird unterstützt.

Die TPS4500-Serie verfügt über alle Funktionen, darunter isolierte Signale für AC-Ausfall, DC-Fehler und Phasenausfall, Remote On/Off, Remote Sense und eine 12-V-Standby-Versorgung mit 0,3 A. Die PMBus™-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine umfassende Fernüberwachung und -steuerung. Sie bietet Einblick in Echtzeit in wichtige Parameter wie Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Innentemperatur, Statussignale und Lüftergeschwindigkeit. Darüber hinaus ermöglicht PMBus™ die Programmierung kritischer Einstellungen, darunter Ausgangsspannung, Überstrombegrenzung und Remote On/Off  Funktionalität. Die Nennleistungen von 92 V, 49 A und 184 V, 24,5 A sind über PMBus™ vollständig einstellbar: 92 V können von 10 bis 96,5 V und 184 V von 20 bis 193 V eingestellt werden.

Die TPS4500-Modelle haben einen typischen Wirkungsgrad von 93 %. Das Netzteil kann bei Temperaturen von bis zu -40 °C gestartet werden und bei Umgebungstemperaturen von -10 bis +70 °C betrieben werden, wobei die Nennleistung bei 50 °C bis 60 °C linear von 100 % auf 80 % und bei 70 °C von 80 % auf 55 % reduziert wird.  Das Gehäuse der TPS4500-Serie misst 107 x 85 x 335 mm (B x H x T) und eignet sich somit für 2U-Racksysteme.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/UL/CSA/EN62368-1 und tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN55032-A für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen im Endsystem, erfüllen die Störfestigkeitsnormen IEC 61000-4 sowie SEMI F47-0706 bei 480 VAC Nennspannung (Kriterium B). Das Netzteil verfügt über eine Isolation von 3 kVAC zwischen Eingang und Ausgang, 2 kVAC zwischen Eingang und Erde sowie 500 VDC zwischen Ausgang und Erdung.

Die TPS4500-Serie erfüllt die Normen MIL-STD-810H, Methode 514.8, Verfahren I, Kategorie 1, 10 (Vibration) und MIL-STD-810H, Methode 516.8, Verfahren I, IV (Logistik) und VI (Stoß), und gewährleistet somit außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Hauptanwendungen

  • Test- und Messgeräte, Halbleiterfertigung, additive Fertigung, Drucker, Laser und HF-Leistungsverstärker.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • 93 % Wirkungsgrad (typisch)
  • 360–528, Dreieck- oder Stern-Dreiphaseneingänge
  • PMBus™-Kommunikationsschnittstelle für Fernprogrammierung und -überwachung
  • Konform mit IEC 62477-1 (OVC III)

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter tps4500_e.pdf

 

Téléchargements

PAGE TOP

PAGE TOP