Bienvenue sur notre plateforme rédactionnelle
Les convertisseurs DC-DC 120 W à haute performance con-viennent aux environnements difficiles
En ligne : 19 Jul 2016
TDK Corporation annonce le lancement des convertisseurs DC-DC HQA à tension de sortie 12 V, 24 V et 28 V. Des modèles proposant d'autres tensions de sortie viendront enrichir la série dans les prochains mois. Pourvus d'un boîtier renforcé au format quart de brique, les modèles encapsulés HQA120 sont capables de fournir une puissance de sortie de 120 W. Ils fonctionnent dans une plage de tension d'entrée allant de 9 V à 40 V (50 V pendant 1 seconde). Ces convertisseurs, qui offrent un rendement de 89 %, conviennent aux applications de type COTS, aux équipements de communication et aux applications industrielles.
Le HQA120 a été homologué à l'aide de méthodes conformes aux normes militaires MIL-STD-883 et 202. Il offre deux options de températures de fonctionnement et de grades. Le grade M a subi des tests fonctionnels à basses températures, à températures élevées et à la température ambiante de la pièce, et un vieillissement prolongé durant quatre-vingt-seize heures avec dix cycles d'essais de température. Le grade S a subi des tests fonctionnels à la température ambiante de la pièce, et une période de vieillissement standard. La plage de température de fonctionnement à pleine charge est comprise entre -55 et +115 °C pour le grade M, et entre -40 et +115 °C pour le grade S.
Deux versions à montage sur circuit-imprimé sont disponibles. Le format à semelle élargie (flanged) mesure 60,6 mm x 55,9 mm x 12,7 mm. Le modèle à semelle standard conforme au format quart de brique mesure 60,6 mm x 39 mm x 12,7 mm. Les fonctions de télé-régulation (sense) et de marche-arrêt à distance à logique négative sont incluses.
Tous les modèles sont entièrement régulés ; ils offrent une fréquence de découpage constante afin de faciliter l'intégration CEM du système, et sont dépourvus d'optocoupleurs dans la boucle de régulation pour une plus grande fiabilité. Une fonction de protection à redémarrage automatique complète est intégrée. La sortie, réglable sur une plage de ±10 %, peut également être activée ou désactivée à distance.
En matière de sécurité, ces produits sont notamment certifiés conformes aux normes IEC/EN 60950-1 et UL/CSA 60950-1, et portent le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. La tension d'isolation entre l'entrée et la sortie, et entre l'entrée et la semelle de dissipation, est de 2 250 Vdc.