Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

HQA

85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters

La série HQA de convertisseurs DC-DC encapsulés au format quart de brique pour environnements sévères délivre 85W et 120W de puissance de sortie. Les HQA120 fonctionnent sur une plage d'entrée de 9V à 40V or 18V à 40V (50V pendant 1 seconde). 
Ces convertisseurs à haut rendement de 92% sont adaptés pour une utilisation dans les applications de type COTS, les communications et les équipements industriels.

 

Caractéristiques

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 9-40, 18-40VDC Inputs
  • Up to 92% Efficiency
  • Up to 115°C Baseplate Temperatures
  • Rugged Package with Encapsulation
  • No Optocouplers Used
  • Enhanced Screening Option

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
HQA2W085W050V 85 5V / 17A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W120W050V 120 5V / 24A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W085W120V 85 12V / 7.1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W120W120V 120 12V / 10A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W085W150V 85 15V / 5.7A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W120W150V 120 15V / 8A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W085W240V 85 24V / 3.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W120W240V 120 24V / 5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W085W280V 85 28V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA2W120W280V 120 28V / 4.2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
HQA24120W480V 120 48V / 2.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

La série de convertisseurs DC-DC pour environnements difficiles s'enrichit de modèles proposant des tensions de sortie et des niveaux de puissance inédits
Lire l'Article

Les convertisseurs DC-DC 120 W à haute performance con-viennent aux environnements difficiles
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série HQA de convertisseurs DC-DC encapsulés au format quart de brique pour environnements sévères délivre 85W et 120W de puissance de sortie. Les HQA120 fonctionnent sur une plage d'entrée de 9V à 40V or 18V à 40V (50V pendant 1 seconde). 
Ces convertisseurs à haut rendement de 92% sont adaptés pour une utilisation dans les applications de type COTS, les communications et les équipements industriels.

 

Plus de Ressources

PAGE TOP