Les alimentations industrielles et médicales de classe I ou II sans ventilateur fonctionnent jusqu'à une température de 80 °C

En ligne : 09 Oct 2017

TDK Corporation annonce le lancement des alimentations AC-DC série CUS150M de la marque TDK-Lambda, capable de fonctionner jusqu'à une température ambiante de 80 °C sans refroidissement par air pulsé. Proposées en quatre types de boîtier et fournissant une puissance de sortie pouvant atteindre 150 W, ces alimentations peuvent être utilisées aussi bien dans les installations de Classe I que de Classe II (à double isolation). Les domaines d'application cibles comprennent le matériel médical, dentaire, de soins à domicile, les instruments de Test et Mesure, les appareils de radiodiffusion ou encore les équipements industriels.
 
Les modèles à boîtier profilé en U mesurent 64 x 116 x 38,5 mm (l x L x H) ; ils peuvent être refroidis par conduction à l'aide d'une plaque de refroidissement pour fournir 150 W à 50 °C, 100 W à 70 °C, et 50 W à 80 °C. Avec un débit d'air d'à peine 1 m/s, il est possible d'augmenter la puissance de sortie à 140 W à 70 °C, et à 75 W à 85 °C. La version carte (PCB) présente les dimensions standard de l'industrie : 50,8 x 101,6 mm (2 ” x 4 ”), pour une hauteur de 31,5 mm. Avec un refroidissement par convection, la puissance de sortie est de 120 W à 40 °C. On obtient également 150 W à 50 °C, 140 W à 70 °C et 75 W à 85 °C avec un refroidissement par air pulsé. Un capot ou un ventilateur monté sur la partie supérieure sont aussi proposés en option.
 
La série CUS150M est actuellement disponible en sorties 12 V, 24 V et 48 V. Des modèles équipés de sorties 15 V, 18 V, 28 V et 36 V seront commercialisés début 2018. Tous les modèles fonctionnent sur une large plage de tension d'entrée comprise entre 85 Vac et 264 Vac ; ils offrent un rendement pouvant atteindre 94 %, et un rendement moyen en mode actif de plus de 91 %. La consommation électrique hors charge est inférieure à 500 mW.
 
La série affiche une tension d'isolation de 4 000 Vac (2 MOPP) entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MOPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MOPP) entre la sortie et la masse, assurant la compatibilité avec le matériel médical de classe B et BF. Le courant de fuite est inférieur à 250 µA, et le courant de contact est inférieur à 100 µA. L'altitude maximale pour lle fonctionnement, le transport et le stockage est de 5 000 m.
 
La série CUS150M est certifiée conforme aux normes CEI/EN/ES 60601‑1 et CEI/EN/UL 60950‑1, et porte le label CE attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2. Ces modules répondent également aux normes EN 55011‑B et EN 55032‑B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées (Classes I et II), et satisfont à la norme EN 61000‑3-2, relative aux courants harmoniques ainsi qu'aux normes CEI 60601‑1‑2 (4e édition) et CEI 61000‑4, relatives à l'immunité.

PAGE TOP