La CUS150M est une alimentation AC/DC simple sortie 2” x 4” conforme à l’IEC60950-1, ainsi qu’à la norme médicale IEC60601-1 3eme édition. Elle est disponible en 4 formats mécaniques : PCB ouvert, châssis en U, châssis en U fermé et châssis fermé ventilé (Top FAN).
Les version PCB ouvert fournissent une puissance de sortie allant jusqu’à 150W sous ventilation de 1m/s, et 120W sous une température ambiante de 40°C en refroidissement par convection. Les versions en U et pcb avec socle fournissent 150W jusqu’à une température ambiante de 50°C sans ventilation quand elles sont fixées sur un châssis.
La CUS150M est conforme à la classe B pour les EMI conduits et rayonnés, et répond à l’EN60601-1-2 :2015 Edition 4 pour les besoins en immunité. Elle convient aux installations de Classe I et II. Elle offre des tensions de sortie de 12V à 48V et est idéale pour des applications médicales et celles qui requièrent le silence, sans ventilation.
Le rendement atteint 94%, et en mode veille la consommation n’est que de 0,5W.