News

2000W modular power supplies offer up to 18 outputs with low acoustic noise and full MoPPs isolation

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 2000W rated QM8B series of AC-DC power supplies with the capability of providing up to 18 outputs. This further extends the QM modular power supply series to now cover 550W to 2000W

Plus Toutes les News produits

La Division TDK Lambda du groupe TDK, fait l’acquisition de Nextys SA, afin de développer sa présence sur le marché du Rail DIN

TDK Lambda souhaite se renforcer sur le marché en croissance du Rail DIN

Plus Toutes les News Corporate

About TDK-Lambda France

TDK-Lambda est une société internationale concevant et fabriquant des alimentations AC-DC, des convertisseurs DC-DC, des alimentations programmables et des filtres EMC/EMI à des clients industriels et médicaux depuis 1948.







Advanced Technology Centre, Bristol UK.







 

Pour sélectioner un produit ou une solution correspondant à votre besoin, choisissez parmi nos gammes de produits AC-DC de 1.5W à 90kW, DC-DC, Alimentations Programmables et filtres secteur. Avec des centres de R&D et des usines de fabrication réparties en Asie, en Amérique et en EMEA, TDK-Lambda est l’un des premiers fabricants dans le domaine de la conversion d’énergie et est reconnu comme leader sur le segment du marché Industriel. Pour TDK-Lambda, une "alimentation" est plus qu’un simple organe de conversion d’énergie: C’est un "élément essentiel" du système de nos clients et le "coeur" en termes de Sécurité électrique et de fiabilité. C’est pourquoi nous vous assurons de notre assistance depuis l’intégration de l’alimentation dans votre système que cela soit pour la CEM, la Sécurité, les conformités aux normes, jusqu’aux opérations de SAV.


Contact TDK-Lambda


Précautions contre les contrefaçons de produits TDK-Lambda

PAGE TOP