U bent hier  :  home  ››  producten  ››  din rail producten  ››  din rail dc-dc

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Maak kennis met onze familie
DIN-rail producten

Bekijk producten

Ontdek onze DIN Rail producten

Uitgelichte DIN-railproducten

DDSM-serie

De DDSM-serie biedt krachtige DC-DC-omvormers met een uitgangsvermogen van 120 W en 240 W in een compact en lichtgewicht ontwerp.

De DDSM-serie is zeer flexibel dankzij het geïsoleerde ontwerp en het brede ingangs- en uitgangsspanningsbereik, waardoor deze voor diverse toepassingen geschikt is.

De serie DC-DC-omvormers wordt volledig digitaal gestuurd en beschikt over een 7-segment display dat nauwkeurige systeemwaarden, status en alarmcodes weergeeft.

Ontdek de DDSM-serie

DUSH-serie

Deze noodstroomvoorziening (UPS) voor DIN-railmontage biedt een hoge mate van veiligheid bij stroomuitval.

Dankzij de uitgebreide functionaliteit kan onze DUSH worden ingezet in een breed scala aan toepassingen op het gebied van industriële automatisering, installatietechniek, gebouwbeheersystemen, test- en meettechnologie en informatie- en communicatietechnologie.

Ontdek de DUSH-serie
Vorige dia Volgende dia

Al onze DIN-rail DC-DC omzetters

Kies uit het onderstaande DIN Rail DC-DC voor meer informatie over elk productassortiment.

Gebruik de filters om uw zoekopdracht te verfijnen of probeer onze Snelle product configurator om een ​​product te vinden dat specifiek voldoet aan de exacte vereisten van uw toepassing.

Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.

Kies hieronder een product voor meer informatie over deze productreeks:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
DDSM
NIEUWE SERIE
120/240W DIN rail DC-DC converter
120W 240W 1 output
CCGS
NIEUWE SERIE
Chassis mount and DIN rail 13.2 to 30W DC-DC converters
13.2W 30W 1 tot 2 outputs
DUSH
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
250W 500W 1 tot 2 outputs
DPX
DINRail mount DC-DC converters
14.9W 60W 1 tot 2 outputs

Nieuwste Producten

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

TPS

De 2U hoge TPS serie industriële AC-DC voedingen bieden een uitgangsvermogen tot 4600 W en hebben een 3-fasige voedingsingang. Kenmerken zijn onder andere enkele of dubbele uitgang, programmeerbare spanning en stroom, remote on/off, remote sense, een noodvoeding, PMBus-communicatie, ingebouwde O-ring FET en een breed werktemperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C. De TPS4000 voldoet ook aan strenge normen op het gebied van elektromagnetische interferentie (EMI) en schokken en trillingen.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

HFE

Ontwikkeld als een standaardserie van zeer efficiënte, hot-swap front-end voedingen heeft de HFE-serie voedingen in drie vermogensniveaus: 1600 W, 2500 W en (de nieuwe generatie) 3500 W. Uitgangsspanningen van 12, 24, 32 en 48 V zijn beschikbaar (afhankelijk van het model). Voor elk model zijn 1U 19'' racks beschikbaar: een 5-slots versie voor HFE1600 modules en een 4-slots versie voor HFE2500- en HFE3500-modules. Een PMbus™ communicatie-interface is standaard op de HFE3500 en optioneel voor de HFE1600 en HFE2500. 

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

MU Series

De MU serie wordt geleverd in een 1U ventilatorgekoelde aluminium behuizing in twee uitvoeringen (MU4 en MU6). Ze bestrijken uitgangsvermogens van 600 W tot 1200 W bij lage ingangsspanningen (low line) en tussen 600 W en 1200 W bij hoge ingangsspanningen (high line). Rendementen zijn tot 94%. De gepatenteerde intelligente ventilatorregeling zorgt voor een dusdanige verlaging van het toerental van de ventilator dat het geluidsniveau beperkt blijft tot 36 dBA*.

Er zijn verschillende modules leverbaar, met vermogens van 96 W tot 1008 W per uitgang. Het spanningsbereik van de serie strekt zich uit van 3,3 V tot 105,6 V. Met een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2x MoPP), tussen ingang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) en tussen uitgang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) zijn de voedingen geschikt voor zowel medische als industriële toepassingen. De garantietermijn is 7 jaar.

Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 met UK CA en CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies, alsmede de IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteitsnormen.

Ontdek de MU-serie

*Afhankelijk van de configuratie, bij 25 °C, 115 VAC/240 VAC en 80% van het vermogen.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

GUS

De compacte GUS-serie industriële AC-DC-voedingen met enkele uitgang zijn verkrijgbaar met uitgangen van 12 V, 24 V, 36 V en 48 V. De kostengunstige voedingen hebben een compact formaat en kunnen tot 350, 600 of 1000 W leveren.

De GUS350 is convectiegekoeld en GUS600 en 1000 hebben een ingebouwde koelventilator.

Op afstand in-/uitschakelen is voor alle modellen optioneel. Een rendement tot 95,5% (afhankelijk van het model) is mogelijk.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 62368-1, met UKCA- en CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. Ze voldoen ook aan EN 55011-B en EN 55032-B voor geleide en uitgestraalde emissies.

Bovendien voldoen ze aan IEC 61010-1 en IEC 62477-1 (OVC III).

Typische toepassingen zijn test- en meetapparatuur, ATE, uitzendapparatuur en algemene industriële en automatiseringsapparatuur.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

GENESYS™ AC

De GENESYS™AC (GAC) programmeerbare stroombronnen, die geschikt zijn voor 19” rekmontage, hebben een zeer hoge vermogensdichtheid. De serie biedt verschillende vermogens, van 2 kVA en 3 kVA in het 1U-formaat, tot 6 kVA en 9 kVA in het 3U-formaat. Door het parallel schakelen van meerdere units kan het uitgangsvermogen verder worden vergroot. De GAC-serie biedt een automatisch regelbaar uitgangsvermogen, 1-fase en 3-fase, met instelbare spanningen van 0 V tot 350 VAC en +/-500 VDC (GAC-PRO modellen), met frequenties van 16 Hz tot 1,2 kHz, (5 kHz GAC-PRO). Ze kunnen op meerdere manieren extern worden geprogrammeerd, onder meer via ingebouwde LAN, USB, RS232 & RS485 en optionele GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. De GENESYS™ GAC-PRO modellen beschikken over realtime analoge regelfunctionaliteit die nodig is voor complexere testscenario's. De serie heeft een gebruikersvriendelijk meertalig full-colour LCD-aanraakscherm met GUI-interface. Luchtvaart- en IEC-testbibliotheken zijn optioneel verkrijgbaar.

Meer informatie
Vorige dia Volgende dia

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP