U bent hier  :  home  ››  toepassingen  ››  embedded toepassingen  ››  commerciële lucht-

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Voedingen voor
Commerciële lucht- toepassingen

Bekijk producten

Bekijk onze ingebouwde voedingen per toepassing

Onze embedded producten voor Commerciële lucht- toepassingen

TDK-Lambda levert robuuste en betrouwbare voedingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende behoeften van commerciële lucht- en ruimtevaarttoepassingen. Onze voedingen bieden uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid, met brede ingangsspanningsbereiken, een hoog rendement en een lange levensduur. Dankzij geavanceerde beveiligingsfuncties en effectieve EMI-filtering voldoen onze voedingen aan de strenge veiligheids-, kwaliteits- en prestatie-eisen van commerciële luchtvaart- en ruimtevaartsystemen. Met een sterke toewijding aan innovatie en betrouwbaarheid zijn de producten van TDK-Lambda een vertrouwde keuze voor vliegtuigfabrikanten, avionicasystemen, cabine-elektronica, grondstation-apparatuur (GSE) en andere missiekritieke commerciële lucht- en ruimtevaarttoepassingen. Neem contact met ons op voor gebruikssituaties die niet direct onder deze toepassingen vallen.

Kies uit het onderstaande producten geschikt voor Commerciële lucht- toepassingen voor meer informatie over elk productassortiment.

Gebruik de filters om uw zoekopdracht te verfijnen of probeer onze Snelle product configurator om een ​​product te vinden dat specifiek voldoet aan de exacte vereisten van uw toepassing.

Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.

Kies hieronder een product voor meer informatie over deze productreeks:

Kies hieronder een product voor meer informatie over deze productreeks:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
i1C
NIEUWE MODEL
Up to 300W, 9-36V or 18-75V Input, 1 x 1” Non-Isolated DC-DC Converters
115W 300W 1 output
DDSM
NIEUWE SERIE
120/240W DIN rail DC-DC converter
120W 240W 1 output
PFE
NIEUWE MODEL
300W - 1800W AC-DC Power Module
300W 1.8kW 1 output
TPS
NIEUWE MODEL
2040W-4600W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.6kW 1 tot 2 outputs
HFE
NIEUWE MODEL
1600-3500W 1U Hot Swap Front End Power Supply
1.6kW 3.5kW 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
RGB
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
LZSA
500W - 1500W Single Output Industrial Power Supplies
504W 1.512kW 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Wide Power Supply
1kW 1.56kW 1 output
RGF
20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters
- - -
GSPS High Power Systems
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PAGE TOP

PAGE TOP