U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

EDC

NIEUWE 1,500 - 3,000W Programmable CVCC DC-DC Power Supplies

De EDC-serie compacte DC-DC voedingen levert tot 1.500 W of 3.000 W, met flexibele ingangsspanningsbereiken van 70–220 VDC of 160–420 VDC, en uitgangsspanningen van 60 V of 130 V.

De voedingen zijn ontworpen met het oog op precisie en brede inzetbaarheid. Zowel de uitgangsspanning als de uitgangsstroom zijn volledig programmeerbaar (CV/CC) van nul tot hun maximale waarde. De regeling gebeurt via een seriële RS485-interface met behulp van het MODBUS-protocol, of via analoge signalen zoals 1–5 V of 4–20 mA.

Voor schaalbare systeemintegratie kunnen maximaal drie eenheden in serie en maximaal tien eenheden parallel worden geschakeld. Hierdoor kan de EDC zich aan een breed scala aan stroomvereisten aanpassen. De voeding is ondergebracht in een compacte behuizing van 270 × 150 × 61 mm (10,6 × 5,9 × 2,4 inch) en is ontworpen voor langdurige betrouwbare werking. De toegestane temperatuur van de elektrolytische condensatoren is ruim ingeschat om een langere levensduur in de praktijk te garanderen.

Alle voedingen worden geleverd met 7 jaar garantie, wat vertrouwen geeft in de prestaties voor veeleisende toepassingen.

EDC

Eigenschappen

  • Flexible 1,500W / 3,000W output with wide DC input ranges
  • Fully programmable voltage and current (CV/CC) control
  • RS485 (MODBUS) and analog interface compatibility
  • Scalable design with series and parallel capability
  • Compact footprint with long-life design and 7-year warranty

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
EDCL1500-60 1.5kW 60V / 25A
Enclosed Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
EDCM3000-60 3kW 60V / 50A
Enclosed Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
EDCL1500-130 1.5kW 130V / 11.6A
Enclosed Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
EDCM3000-130 3kW 130V / 23.2A
Enclosed Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
EDCL1500-60
Vermogen 1.5kW
Output-info 60V / 25A
Constructie Enclosed
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
EDCM3000-60
Vermogen 3kW
Output-info 60V / 50A
Constructie Enclosed
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
EDCL1500-130
Vermogen 1.5kW
Output-info 130V / 11.6A
Constructie Enclosed
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
EDCM3000-130
Vermogen 3kW
Output-info 130V / 23.2A
Constructie Enclosed
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Nieuw product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

EDC Technische downloads

EDC In de TDK-Lambda Newsroom

TDK introduceert programmeerbare en schaalbare DC-DC-voedingen voor opkomende DC-grid-architecturen
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP