U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK introduceert serie AC-DC- ...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK introduceert serie AC-DC- voedingen met hoge vermogensdichtheid voor compacte, efficiënte en stille medische en industriële systeemontwerpen

Geplaatst : 27 Oct 2026

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda CUS1600M en CUS2000M AC-DC-voedingen voor medische toepassingen. Ze leveren tot 2 kW en combineren een uitzonderlijk hoge vermogensdichtheid met een rendement tot 95% en een laag geluidsniveau. De voedingen helpen ontwerpers bij het ontwikkelen van kleinere, energiezuinigere en stillere apparatuur voor de medische sector, de industrie en de biowetenschappen.

De nieuwe voedingen bieden een vermogensdichtheid van maximaal 33,3 watt per kubieke inch in een compacte behuizing van 203,2 x 114,3 x 42,5 mm. Hierdoor kan meer vermogen uit een bepaald volume worden gehaald, wat compactere ontwerpen mogelijk maakt van apparatuur voor medische- en laboratoriumomgevingen waar de ruimte beperkt is.

Met een vermogen van 1600 W of 2000 W en een rendement tot 95% kunnen de CUS1600M en CUS2000M het stroomverbruik en de daarmee gepaard gaande CO₂-uitstoot verminderen. Tegelijkertijd dragen ze bij aan lagere exploitatiekosten gedurende de gehele levensduur.

De CUS1600M en CUS2000M zijn bovendien uitzonderlijk stil. Uitgerust met een ventilatorregeling met variabele snelheid is het geluidsniveau beperkt tot slechts 35 dBA. Geluid is een belangrijke factor in ziekenhuisomgevingen, waar het cumulatieve geluid van apparaten zoals beademingsapparaten en respiratoren, bewakingssystemen, pompen en infuusapparatuur de slaap van patiënten kan verstoren en een negatieve invloed kan hebben op hun herstel en welzijn.

De voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC 60601-1 en IEC 62368-1 met 2 × MOPP-isolatie en hebben een lekstroom van minder dan 0,250 mA. Dit maakt het eenvoudiger om te voldoen aan systeemvoorschriften, verkort productontwikkelingstijd en versnelt de time-to-market.

De serie voldoet aan de Klasse B-vereisten voor geleide en uitgestraalde EMI volgens EN55032, EN55011-B en FCC-B, wat het realiseren van EMC-conformiteit op systeemniveau vereenvoudigt. Daarnaast zijn de voedingen standaard uitgerust met remote sense, remote on/off, een Power Good-signaal en een 5 V/2 A-standby-uitgang, wat de systeemintegratie en het energiebeheer vergemakkelijkt.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda CUS1600M and CUS2000M contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/cus1600-2000M

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Medische imaging, apparatuur voor medische esthetiek en chirurgie, apparaten voor klinische zorg en in-vitrodiagnostiek, analytische instrumenten, laboratoriumautomatisering, halfgeleiderapparatuur, en test- en meetapparatuur.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Hoge vermogensdichtheid in een compacte behuizing
  • Hoog rendement en laag stroomverbruik
  • Produceert weinig geluid
  • Voldoet aan medische veiligheidsnormen en heeft lage lekstroom

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP