U bent hier  :  home  ››  producten  ››  ac-dc voedingen  ››  tpf12500

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

AC-DC Voedingen

TPF12500

NIEUWE 12.5kW 3-Phase Input Non-isolated 385Vdc Power Supplies

The TPF12500-385 non-isolated modular power supply delivers up to 13.1kW of output power and accepts 400, 440, or 480Vac three-phase Delta or Wye inputs.

Providing a regulated 385Vdc output, it is ideally suited as a high-voltage source for isolated DC-DC converters in distributed power architecture systems.

With an operating efficiency of up to 97.5%, waste heat generation is significantly reduced, eliminating the need for water cooling in many applications.

An RS-485 interface is available for monitoring and control.

TPF12500

Eigenschappen

  • Delivers up to 13.1kW of regulated 385Vdc power from 400/440/480Vac three-phase Delta or Wye inputs.
  • Achieves up to 97.5% efficiency to reduce energy consumption and waste heat.
  • Includes an RS-485 interface for flexible monitoring and control.
  • Supports global installation requirements with worldwide input voltage compatibility.

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
TPF12500-385 12.5kW 385V / 32.5A
Enclosed Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
TPF12500-385
Vermogen 12.5kW
Output-info 385V / 32.5A
Constructie Enclosed
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Nieuw product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

TPF12500 Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP