U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK lanceert compacte geïsolee...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK lanceert compacte geïsoleerde DC-DC-converter van 60 W voor toepassingen met beperkte ruimte

Geplaatst : 03 Nov 2026

TDK Corporation (TSE:6762) heeft de TDK-Lambda CCG60 geïntroduceerd, een geïsoleerde DC-DC-converter van 60 W met een compacte footprint van 1 × 1 inch. De CCG60 maakt deel uit van de bestaande CCG-serie en levert tot twee keer zoveel vermogen als de CCG30. Daarbij neemt hij evenveel ruimte in op de printplaat, zodat ontwerpers van apparaten ontwerpen voor meer vermogen kunnen maken zonder de inbouwruimte voor de converter te hoeven vergroten.

Moderne elektronische systemen bevatten meerdere discrete belastingen, terwijl ontwerpers tegelijkertijd te maken hebben met strikte limieten voor printplaatruimte, efficiëntie en thermische prestaties. De CCG60 komt aan deze eisen tegemoet door als component met een printplaatoppervlak van 25,4 × 25,4 mm, een totale hoogte van 13,0 mm en een gewicht van 30 g tot 60 W te leveren. Uit vergelijkingsstudies van TDK-Lambda blijkt dat deze converter minder dan de helft van het montageoppervlak van vergelijkbare concurrerende producten in beslag neemt.

Twee uitvoeringen met een breed 4:1 ingangsbereik ondersteunen de meest gangbare systeemspanningen. De CCG60-24 modellen werken met 9 tot 36 VDC voor 12 V- en 24 V-systemen, terwijl de CCG60-48 modellen 18 tot 76 VDC accepteren. Beide ingangsbereiken zijn verkrijgbaar met nominale uitgangsspanningen van 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V of 24 V.

Het rendement bedraagt maximaal 93%, waardoor vermogensverliezen worden beperkt en het thermisch beheer wordt vergemakkelijkt. De CCG60 werkt bij temperaturen van -40 °C tot +85 °C en levert maximaal 60 W bij een omgevingstemperatuur tot 60 °C. Daarboven daalt dit naar 30 W bij 85 °C. Zowel convectie- als geforceerde luchtkoeling worden ondersteund.

De CCG60 beschikt over een externe aan/uitregeling, instelbare uitgangsspanning en overstroombeveiliging. De isolatiespanning tussen ingang en uitgang is 1500 VDC gedurende één minuut. Tussen ingang of uitgang en de behuizing is dat 1000 VDC, wat voldoet voor functionele isolatie.

Een zeszijdige metalen afscherming vermindert zowel uitgestraalde als geleide EMI. Dit maakt het eenvoudiger om aan de EMC-normen te voldoen en reduceert de doorlooptijd en kosten voor de wettelijk verplichte certificeringstesten. Met een garantie van vijf jaar op de CCG60 kan de klant uitgaan van langdurige betrouwbaarheid en productprestaties.

Certificering volgens IEC, EN, UL en CSA 62368-1 ondersteunt de conformiteit van apparatuur. De converter is goedgekeurd voor gebruik op hoogtes tot 5000 m. De converter is bedoeld voor industriële, test- en meet-, communicatie- en omroepapparatuur.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda CCG60 contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/ccg

-----

Belangrijkste toepassingen

Industriële, test- en meet-, communicatie- en omroepapparatuur

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • 60 W uitgangsvermogen in een compacte 1 × 1 inch footprint resulteert in tot twee keer zoveel vermogen als de CCG30 binnen hetzelfde montageoppervlak op de printplaat.
  • Met twee 4:1 ingangsbereiken (9–36 VDC en 18–76 VDC) en een 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V of 24 V uitgang wordt een breed scala aan systeemspanningen ondersteund.
  • Een rendement tot 93% en een bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C helpen vermogensverliezen te beperken en ondersteunen het thermisch beheer in ontwerpen met beperkte ruimte.
  • Een zeszijdige metalen afscherming vermindert zowel uitgestraalde als geleide EMI.
  • Geïntegreerde regel- en beschermingsfuncties, zoals externe aan/uitregeling, instelbare uitgangsspanning en overstroombeveiliging.
  • Certificering volgens IEC, EN, UL en CSA 62368-1 en geschikt voor gebruik op hoogtes tot 5000 m.

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP