U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK introduceert programmeerba...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK introduceert programmeerbare en schaalbare DC-DC-voedingen voor opkomende DC-grid-architecturen

Geplaatst : 29 Oct 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda EDC-serie programmeerbare DC-DC-voedingen. De serie is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar DC-grid-architecturen ten gevolge van het toenemende gebruik van duurzame energiebronnen en batterijopslag. De serie, die bestaat uit compacte high-power modellen van 1,5 kW en 3 kW met CV (constante spanning)- en CC (constante stroom)-werking, maakt eenvoudigere DC-DC-aansluitingen mogelijk.

Veel duurzame energiebronnen wekken elektriciteit op in de vorm van gelijkstroom (DC). Maar bij conventionele architecturen zijn vaak herhaalde omzettingen van DC naar AC en weer terug naar DC nodig, wat extra kosten en complexiteit met zich meebrengt. De EDC-serie biedt een oplossing voor deze problemen door eenvoudigere directe DC-naar-DC-aansluitingen te ondersteunen. Deze gestroomlijnde functionaliteit vermindert het aantal onnodige omzettingsfasen, wat de integratie met gedistribueerde energiesystemen en DC-grid-architecturen verbetert.

Voor schaalbare systeemintegratie kunnen maximaal drie EDC-units in serie en maximaal tien units parallel worden aangesloten. Hierdoor de EDC zich aanpassen aan een breed scala aan vermogensvereisten, zodat de vermogenscapaciteit kan worden afgestemd op de specifieke toepassing.

Dankzij de leader/follower-functionaliteit kunnen meerdere eenheden als één krachtig systeem worden aangestuurd. Via RS-485 (Modbus RTU)-communicatie kunnen meerdere systemen en andere compatibele producten met elkaar worden verbonden, waardoor het aantal benodigde regelaars kan worden beperkt. Via de Modbus RTU-interface kunnen technici bovendien op afstand de productstatus, het aantal bedrijfs- en inbedrijfstellingsuren en de alarm- en storingsgeschiedenis bewaken. Dit ondersteunt voorspellend onderhoud en een snellere opsporing van storingen. Deze functionaliteiten vereenvoudigen de besturing, bewaking en het onderhoud van grote installaties, die bestaan uit meerdere eenheden.

Dankzij de programmeerbare CV/CC-regeling kunnen spanning en stroom worden aangepast aan de uiteenlopende eisen van verschillende toepassingen. Dit biedt meer flexibiliteit bij DC-DC-toepassingen, omdat de output kan worden geconfigureerd om te voldoen aan de eisen van de belasting.

Andere functies van de EDC zijn onder meer automatische ID-toewijzing, wat handmatige configuratie vermindert en een snellere, eenvoudigere installatie van meerdere eenheden mogelijk maakt. Daarnaast bieden analoge programmering en besturing via 1–5 V- en 4–20 mA-interfaces meer flexibiliteit bij de integratie, waardoor spanning en stroom via conventionele analoge besturingssystemen kunnen worden geregeld.

De EDC-serie is ondergebracht in een compacte behuizing van 270 × 150 × 61 mm (10,6 × 5,9 × 2,4 inch) en maakt gebruik van elektrolytische condensatoren met ruim gedimensioneerde temperatuurwaarden voor een lange levensduur in de praktijk.

De nieuwe programmeerbare DC-DC-voedingen kunnen worden ingezet in een breed scala aan toepassingen, waaronder waterstofgeneratoren, high-power batterijladers, schakelapparatuur voor verdeelinrichtingen in datacenters en solid-oxide brandstofcelsystemen (SOFC). Deze toepassingen weerspiegelen de groeiende rol van DC-DC-vermogensconversie binnen duurzame energie, energieopslag, gedistribueerde energiesystemen en opkomende DC-grid-architecturen.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda EDC-series contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/edc

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Waterstofgeneratoren, high-power batterijladers, schakelapparatuur voor verdeelinrichtingen in datacenters en solid-oxide brandstofcelsystemen (SOFC).

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Volledig programmeerbare spanning- en stroomregeling (CV/CC)
  • RS-485 (Modbus RTU)-communicatie voor remote monitoring en diagnose
  • Schaalbaar ontwerp met aansluitingen in serie en parallel
  • Compacte 270 x 150 x 61 mm behuizing

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP