U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

DDSM

NIEUWE 120/240W DIN rail DC-DC converter

De DDSM-serie DC/DC-omvormers omvat high-performance modellen met een uitgangsvermogen van 120 W en 240 W in een compact, lichtgewicht ontwerp. De DDSM-serie is zeer flexibel, met een breed ingangs- en uitgangsbereik, waardoor deze voor een breed scala aan toepassingen kan worden gebruikt.

De DC/DC-omvormers worden volledig digitaal geregeld. Het 7-segmentendisplay geeft nauwkeurige systeemwaarden, status en alarmcodes weer en het systeem kan rechtstreeks worden bediend via drie drukknoppen. Communicatie voor het bedienen en onderhouden van de DDSM met de PowerCMC-softwaretool verloopt via een Modbus-over-USB verbinding.

Een extra DC-OK contact biedt aanvullende mogelijkheden voor het bewaken van de systeemstatus. Dankzij de push-in aansluitingen biedt de DDSM-serie eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen.

DDSM

Eigenschappen

  • Wide input & output range with 120W and 240W for various applications
  • Compact & durable design for cost effective use of cabinet space
  • Efficient system management and diagnostics from any location
  • Advanced connectivity features Modbus over USB and PowerCMC software
  • User friendly operation with a clear digital front display and push buttons
  • High efficiency and low stand-by losses contribute to an eco-friendly energy footprint

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
DDSM120-0555-R0 120W 5V - 55V / 5A Enclosed Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
DDSM240-0555-R0 240W 5V - 55V / 10A Enclosed Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
DDSM120-0555-R0
Vermogen 120W
Output-info 5V - 55V / 5A
Constructie Enclosed
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
DDSM240-0555-R0
Vermogen 240W
Output-info 5V - 55V / 10A
Constructie Enclosed
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Nieuw product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

DDSM Technische downloads

Over het gebruik van onze software...

Om onze software te downloaden, moet u de voorwaarden en bepalingen accepteren die worden beschreven in onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA; End User License Agreement).
Lees de EULA

Software

Applications for this product

3D View

DDSM120-0555-R0

DDSM240-0555-R0

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP