U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK introduceert kant-en-klare...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK introduceert kant-en-klare 15 en 30 W DC-DC-converters die geen externe componenten vereisen

Geplaatst : 28 Apr 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda CCGS-serie geïsoleerde DC-DC-converters van 15 en 30 W. Deze alles-in-één modules vereisen geen externe componenten, zoals condensatoren, spoelen of filters. Hierdoor kunnen klanten hun ontwerpen vereenvoudigen en de footprint van het systeem reduceren. De modellen uit de CCGS-serie zijn verkrijgbaar in diverse behuizingen en aansluitvarianten, waaronder DIN-railmontage. Ze zijn gebaseerd op de veelgebruikte CCG-modules voor printplaatmontage van TDK-Lambda, die in de praktijk hun betrouwbaarheid ruimschoots hebben bewezen, wat vertrouwen geeft in de prestaties op lange termijn.

Met de introductie van de CCGS-serie biedt TDK-Lambda een vereenvoudigde oplossing die zowel de ontwikkeltijd als de productiekosten voor OEM’s vermindert. Tegelijkertijd biedt de ruime keuze aan modules de nodige flexibiliteit. Zowel de 15 W- als de 30 W-modellen bieden enkelvoudige uitgangen van 3,3, 5, 12 en 15 V, waarbij ook configuraties met ± 12 V en ±15 V beschikbaar zijn. De CCGS15 kan tot 15 W uitgangsvermogen leveren bij een ingangsspanningsbereik van 9 tot 36 V (veiligheidsgecertificeerd van 18 tot 36 V) of 18 tot 76 V. De 30 W-uitvoeringen zijn volledig gecertificeerd voor een ingangsspanning van 9 tot 36 V of 18 tot 76 V.

Het model voor chassismontage meet 52 x 93 x 23,5 mm (B x D x H) en is voorzien van schroefklemmen met onverliesbare schroeven om te voorkomen dat montagemateriaal valt, wat de installatie efficiënter maakt. Het /DIN-model voor DIN-railmontage meet 52 x 93 x 31,9 mm. De /B-optie biedt eindgebruikers JST-push-on-connectoren voor de in- en uitgangen om bedradingsfouten te helpen voorkomen. Beide opties kunnen worden gecombineerd om de installatie verder te vereenvoudigen.

De CCGS met één uitgang is standaard voorzien van een potentiometer voor het instellen van de uitgangsspanning. Dit kan in spanningsbereiken van 2,97 - 3,63 V (nominaal 3,3 V), 4,50 - 5,50 V (nominaal 5 V), 10,80 - 13,20 V (nominaal 12 V) en 13,50 - 16,50 V (nominaal 15 V). Een groene LED geeft de status van het uitgangsvermogen aan, wat een snelle visuele controle tijdens systeemchecks  mogelijk maakt. De functionaliteit voor in- en uitschakelen op afstand biedt een uitschakelfunctie (output inhibit) zonder de hoofdvoeding te onderbreken. Dit vergemakkelijkt power sequencing op systeemniveau en stelt technici in staat om subsystemen veilig te isoleren tijdens onderhoud, wat de downtime beperkt. Het rendement van de converter ligt afhankelijk van het model tussen 84 en 87%. De bedrijfstemperatuur van de CCGS-serie loopt bij natuurlijke convectiekoeling van -20 tot 70 °C.

De CCGS-serie is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 62368-1 voor hoogtes tot 5000 m. De isolatiespanning bedraagt 1500 VDC tussen ingang en chassis, 1500 VDC tussen in- en uitgang, en 1000 VDC tussen uitgang en chassis.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda CCGS series contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/ccgs

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Apparatuur voor de halfgeleiderproductie, fabrieksautomatisering/robotica, spoorwegen, test- en meet- en communicatie-apparatuur.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Zeer compacte afmetingen
  • DIN-rail- of chassismontage
  • Breed bereik aan uitgangsspanningen
  • Instelling van de uitgangsspanning

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP