U bent hier  :  home  ››  producten  ››  ac-dc voedingen  ››  mu series

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

AC-DC Voedingen

MU Series

600W/1500W 1U Modular power supply

De MU serie wordt geleverd in een 1U ventilatorgekoelde aluminium behuizing in twee uitvoeringen (MU4 en MU6). Ze bestrijken uitgangsvermogens van 600 W tot 1200 W bij lage ingangsspanningen (low line) en tussen 600 W en 1200 W bij hoge ingangsspanningen (high line). Rendementen zijn tot 94%. De gepatenteerde intelligente ventilatorregeling zorgt voor een dusdanige verlaging van het toerental van de ventilator dat het geluidsniveau beperkt blijft tot 36 dBA*.

Er zijn verschillende modules leverbaar, met vermogens van 96 W tot 1008 W per uitgang. Het spanningsbereik van de serie strekt zich uit van 3,3 V tot 105,6 V. Met een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2x MoPP), tussen ingang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) en tussen uitgang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) zijn de voedingen geschikt voor zowel medische als industriële toepassingen. De garantietermijn is 7 jaar.

Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 met UK CA en CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies, alsmede de IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteitsnormen.

Ontdek de MU-serie

*Afhankelijk van de configuratie, bij 25 °C, 115 VAC/240 VAC en 80% van het vermogen.

MU Series

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
MU4 (up to 5 outputs) 600W (Low line)
800W (High line)
3.3V - 104V / 54A Enclosed Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
MU6 (up to 13 outputs) 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
3.3V - 105.6V / 76A Enclosed Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
MU4 (up to 5 outputs)
Vermogen 600W (Low line)
800W (High line)
Output-info 3.3V - 104V / 54A
Constructie Enclosed
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
MU6 (up to 13 outputs)
Vermogen 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
Output-info 3.3V - 105.6V / 76A
Constructie Enclosed
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

MU Series videos

Range Overview Video

MU6 1200W/1500W 1 U Modular power supply video

Range Overview Video

MU4 600W/800W 1U Modular power supply video

Range Overview Video

Introducing MU Series up to 1500W 1U modular power supply

MU Series FAQ

FAQ Video

MU4 Quiet by Design

FAQ Video

MU4 Intelligent fan control

FAQ Video

What is MU4?

FAQ Video

MU4 EMC Class B performance

FAQ Video

MU4 Certification

FAQ Video

MU4 full MOPP medical isolation

FAQ Video

How to configure MU4

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

MU Series Technische downloads

MU Series In de TDK-Lambda Newsroom

1U hoge modulaire voeding levert tot 800 W, heeft BF-geschikte isolatie en maakt extreem weinig geluid
Lees het artikel

Applications for this product

3D View

MU4

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP