Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iQE (Legacy)

108-204W Quarter Brick DC_DC converter
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
iQE (Legacy)

Con un basso numero di componenti e un design single-board open-frame, il convertitore iQE fornisce un'ottima prestazione elettrica e termica. Questi quarter bricks da bassa a media potenza (da 108 a 204W) presentano un profilo molto basso di soli 10.4mm e sono disponibili con tensione d'ingresso 48V, e tensioni di uscita da 5V a 15V.

Caratteristiche

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
IQE24030A033V-001-R 99 3.3V / 30A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
IQE24024A050V-001-R 120 5V / 24A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
IQE24009A120V-001-R 108 12V / 9A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Con un basso numero di componenti e un design single-board open-frame, il convertitore iQE fornisce un'ottima prestazione elettrica e termica. Questi quarter bricks da bassa a media potenza (da 108 a 204W) presentano un profilo molto basso di soli 10.4mm e sono disponibili con tensione d'ingresso 48V, e tensioni di uscita da 5V a 15V.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP