La gamma di alimentatori modulari QM ad alta efficienza è anche disponibile nella versione con ventola bassa rumorosità. I 3 modelli della gamma sono: QM5 con potenza nominale high line 1200W e low line 700W ; QM7 e QM8, entrambi con potenza nominale high line 1500W e low line 1200W. Combinando un isolamento con 1MOPP ingresso e terra (1,5 kVac), 2 MOPP ingresso e uscita (4kVac) e 1 MOPP uscita e terra (1,5 k Vac), l'intera gamma QM è certificata sia per apparecchiature medicali (adatto al BF type (body floating)) ed industriali. Alti livelli di efficienza fino al 91% sono combinati con una vasta gamma di moduli per soddisfare perfettamente le vostre esigenze.