Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PC

DC-DC Converters
Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti: CC-E  CC-P-E  
PC

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caratteristiche

  • Compact Footprint / Low-Profile
  • 5V, 12V, 24V & 48V Inputs
  • 3.3 - 15V Single +/- 12V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • Input-Output Isolation
  • Integral Input Fuse

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applicazioni

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP