Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iHG

50-300W Half Brick DC-DC converters

La serie iHG di convertitori DC-DC di TDK-Lambda formato standard industriale 1/2 brick da 50W a 300W è disponibile con range di tensione di uscita da 3.3 a 5V e ingressi da 36 a 75V. Grazie al basso numero di componenti e al design single-board open-frame, fornisce migliori prestazioni elettriche e termiche con reale potenza utilizzabile.

Caratteristiche

  • High efficiency - 89%
  • Standard Half Brick footprint
  • Remote sense

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iHG480038A120V-109-R 456 12V / 38A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie iHG di convertitori DC-DC di TDK-Lambda formato standard industriale 1/2 brick da 50W a 300W è disponibile con range di tensione di uscita da 3.3 a 5V e ingressi da 36 a 75V. Grazie al basso numero di componenti e al design single-board open-frame, fornisce migliori prestazioni elettriche e termiche con reale potenza utilizzabile.

Ulteriori risorse

PAGE TOP