Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

iSA

75-82.5W Sixteenth Brick DC-DC converters
iSA

La serie di convertitori DC-DC iSA di TDK-Lambda da 36W a 83W formato standard 1/16 brick è disponibile con tensioni di uscita da 3.3V a 12V ed ingresso nominale 48Vdc. Grazie al design termico avanzato, fornisce prestazioni termiche migliori di molti altri convertitori da 1/8 brick con un ingombro inferiore del 44%.

Caratteristiche

  • Standard Sixteenth Brick Footprint (DOSA)
  • 36-75VDC Input
  • 3.3V 30A - 12V 6.5A Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
iSA48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Sixteenth Brick Prodotto attuale View PDF datasheet
iSA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Sixteenth Brick Prodotto attuale View PDF datasheet
iSA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Sixteenth Brick Prodotto attuale View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie di convertitori DC-DC iSA di TDK-Lambda da 36W a 83W formato standard 1/16 brick è disponibile con tensioni di uscita da 3.3V a 12V ed ingresso nominale 48Vdc. Grazie al design termico avanzato, fornisce prestazioni termiche migliori di molti altri convertitori da 1/8 brick con un ingombro inferiore del 44%.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP