PXF
40W&60W DC-DC converters
Alloggiati in un in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori da 40 a 60W formato 2""x2"" coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 15V), doppia (5V, 12V o 15V) o tripla uscita (da 3.3V a 15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale (nei modelli a singola/doppia uscita).
Caratteristiche
-
Industry Standard 2” x 2” Footprint
-
Six Sided Shielding
-
Agency Approved
-
12, 24 and 48V Inputs
-
4:1 Wide Range Input Models
Nella sala stampa di TDK-Lambda
60W models added to TDK-Lambda’s PXF range
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Alloggiati in un in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori da 40 a 60W formato 2""x2"" coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 15V), doppia (5V, 12V o 15V) o tripla uscita (da 3.3V a 15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale (nei modelli a singola/doppia uscita).