Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Vega

450W DC-DC converter
Vega

La serie modulare Vega di TDK-Lambda di moduli con ingresso DC 450W è completamente configurabile ed in grado di fornire da una a dieci uscite regolabili. Si possono adattare fino a 5 moduli - singola o doppia uscita - con tensioni di uscita da 1.8V a 62V e correnti di uscita fino a 114 ampere. Non sono necessari carichi minimi e sono disponibili come opzioni inhibit, input fail, current-share e segnali DC-good. Queste unità sono certificate IEC 60950-1 con diverse opzioni di raffreddamento e di case.

Caratteristiche

  • Industry Leading Flexibility
  • Up to 11 outputs
  • Voltages up to 62V, Current up to 114 Amps
  • Screw, Fast-on or IEC connection
  • Worldwide approvals & CB report
  • Medical Approval Option
  • 3 Year Warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
K00018 450 24V / 6A
5V / 60A
12V / 12A
12V / 12A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
K00022 0 12V / 10A
12V / 6A
5V / 60A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
K90006 450 12V / 18A
12V / 40A
5V / 66A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
K00020 0 5V / 95A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
K00021 0 12V / 40A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
K00019 0 24V / 25A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie modulare Vega di TDK-Lambda di moduli con ingresso DC 450W è completamente configurabile ed in grado di fornire da una a dieci uscite regolabili. Si possono adattare fino a 5 moduli - singola o doppia uscita - con tensioni di uscita da 1.8V a 62V e correnti di uscita fino a 114 ampere. Non sono necessari carichi minimi e sono disponibili come opzioni inhibit, input fail, current-share e segnali DC-good. Queste unità sono certificate IEC 60950-1 con diverse opzioni di raffreddamento e di case.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP