In alternativa, puoi contattarci così:
a serie iAD è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio su fori. Questo prodotto misura 50.8 x 7.9 x 14mm (LxWxH) ed eroga fino a 16A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 94%
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iAD12016A008V-000-R | 80W | 5Vdc - 5Vdc / 16Adc | Open Frame DOSA SIP | Chiedere informazioni |
|
| Part number | |
|---|---|
| iAD12016A008V-000-R | |
| Power | 80W |
| Outputs | 5Vdc - 5Vdc / 16Adc |
| Construction | Open Frame DOSA SIP |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura