Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PXD-M

NUOVA GAMMA30W Medical and Industrial DC-DC Converters
PXD-M

Certificata secondo gli standard IEC 60601-1 e IEC 62368-1 per apparecchiature medicali e audio / video e per tecnologie di informazione e comunicazione, la serie di dc-dc converters medicali PXD è alloggiata nel formato standard industriale 2"x 1. Dotata di una tensione di isolamento tra ingresso ed uscita di 5.000 Vac, la serie medicale PXD accetta un ingresso da 9 a 36Vdc o da 18 a 75Vdc ed è disponibile con tensioni di uscita di 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 e +/- 15Vdc. Il funzionamento da ingressi nominali a 12V e 24V o 24V e 48V riduce i costi di gestione dello stock e ne aumenta la disponibilità.
 

Caratteristiche

  • Wide 4:1 Input Range
  • Compact 2” x 1” Industry Package
  • Certified to IEC 60601-1 and IEC 62368-1
  • 2 x MOPP Isolation
  • Low No Load Power Consumption

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet
PXD-M30-24WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-48WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-24WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-48WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-24WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-48WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-24WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-48WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-24WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-48WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-24WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-48WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-24WS24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
PXD-M30-48WS24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount Nuovo prodotto Check stock View PDF datasheet
Key : Nuovo prodotto

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG
  • PXG-M15 & 20 and PXD-M30 Product Preview IT_E
    Scarica PDF

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori DC-DC medicali e industriali da 30W con isolamento rinforzato da 5kVac ed ampia gamma di ingressi con range 4:1
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Certificata secondo gli standard IEC 60601-1 e IEC 62368-1 per apparecchiature medicali e audio / video e per tecnologie di informazione e comunicazione, la serie di dc-dc converters medicali PXD è alloggiata nel formato standard industriale 2"x 1. Dotata di una tensione di isolamento tra ingresso ed uscita di 5.000 Vac, la serie medicale PXD accetta un ingresso da 9 a 36Vdc o da 18 a 75Vdc ed è disponibile con tensioni di uscita di 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 e +/- 15Vdc. Il funzionamento da ingressi nominali a 12V e 24V o 24V e 48V riduce i costi di gestione dello stock e ne aumenta la disponibilità.
 

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP